Compacteur de sol vibrant CS7

Compacteurs de sol vibrants CS7 Tier 4

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids en ordre de marche – avec cabine
16276 lb
7383 kg
Largeur de compactage
66 in
1676.4 mm
Puissance brute
99.8 HP
74.4 kW

Aperçu

Système de transmission à pompes jumelées

Les dimensions duCS7 sont parfaitement adaptées aux petits travaux de compactage ou aux travaux dans les espaces exigus tels que les tranchées ou les chantiers présentant un espace limité.

Spécifications produit pour CS7

Poids en ordre de marche – avec cabine 16276 lb 7383 kg
Poids - tambour avec toit ROPS/FOPS 7540 lb 3420 kg
Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS 15826 lb 7179 kg
Poids – tambour avec cabine 7694 lb 3490 kg
Largeur de compactage 66 in 1676.4 mm
Charge linéaire statique – avec cabine 115.9 lb/in 20.7 kg/cm
Hauteur de passage de bordure 14.5 in 369 mm
Largeur du tambour 66 in 1676.4 mm
Rayon de braquage – à l'intérieur du bord du cylindre 10 ft 3.1 m
Garde au sol 15.4 in 391 mm
Vitesse de translation – maximale 6.8 mile/h 11 km/h
Charge linéaire statique – avec ROPS/FOPS 113.7 lb/in 20.3 kg/cm
Puissance brute 99.8 HP 74.4 kW
Course 4.7 in 120 mm
Puissance nette – ISO 9249 92.7 HP 69.1 kW
Puissance nette - SAE J1349:2011 91.7 HP 68.4 kW
Alésage 3.9 in 98 mm
Modèle de moteur C3.6 Cat C3.6 Cat
Largeur hors tout 5.9 ft 1.8 m
Empattement 8.5 ft 2.6 m
Largeur hors tout – avec lame en option 7 ft 2.1 m
Diamètre du tambour 48.1 in 1221 mm
Longueur hors tout 16.7 ft 5.1 m
Longueur hors tout – avec lame en option 18.4 ft 5.6 m
Largeur du tambour 66 in 1676.4 mm
Hauteur maximale 2.9 ft 9.4 m
Plage d'options de fréquences variables 23,3 à 31,9 Hz (1 400 à 1 914 vpm) 23,3 à 31,9 Hz (1 400 à 1 914 vpm)
Fréquence de vibration – standard 1915 V/m 31.9 Hz
Force centrifuge – minimale 15056.3 lb 67 kN
Amplitude nominale – élevée 0.066 in 1.67 mm
Amplitude nominale – basse 0.033 in 0.84 mm
Force centrifuge – maximale 29989.7 lb 133.4 kN
Contenance du réservoir de carburant 37 gal (US) 140 l

CS7 Équipement standard

POSTE DE CONDUITE

  • Toit ROPS/FOPS avec mains courantes, tapis de sol, rétroviseur intérieur, rétroviseurs extérieurs
  • Siège réglable en vinyle avec affichage LCD et console intégrée ainsi que protection antivandalisme
  • Colonne de direction inclinable et réglable avec porte-gobelets intégrés
  • Système de caméra arrière
  • Ceinture de sécurité
  • Sortie électrique 12 volts
  • Klaxon, avertisseur de recul

SYSTÈME DE VIBRATION

  • Compacteur de sol vibrant
  • Double amplitude, fréquence unique
  • Carters de balourd étanches
  • Fonction de vibration automatique
  • Racloir en acier réglable à l'avant
  • Pare-chocs universel

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur C3.4B Cat
  • Filtre à air à deux éléments
  • Contacteur de l'accélérateur à deux vitesses avec mode Eco et régulation automatique de la vitesse
  • Pompes de transmission jumelées : une pour l'entraînement de cylindre, une pour l'essieu arrière
  • Filtre à carburant, séparateur d'eau, pompe d'amorçage, indicateur de niveau d'eau
  • Radiateur inclinable/refroidisseur d'huile hydraulique
  • Circuit de freinage double
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 150 A
  • Batterie avec capacité de démarrage à froid de 60 A

AUTRE

  • Product LinkTM
  • Jauges de niveau pour niveau d'huile hydraulique et niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Robinets de prélèvement d'échantillons S•O•SSM : huile moteur, huile hydraulique et liquide de refroidissement

CS7 Options

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine ROPS/FOPS avec commande de la température
  • Pare-soleil

SYSTÈME DE VIBRATION

  • Kit de bandage pour pieds dameurs (modèles ovales ou carrés disponibles)
  • Lame de nivellement
  • Fréquence variable
  • Doubles décapeuses réglables en acier
  • Prééquipement pour kit de bandage pour racloir
  • Module d'enregistrement de la fréquence de vibration

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Protecteur de transmission
  • Remplissage d'huile bio en usine

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

  • Mesure - Valeur du compteur de compactage (CMV)
  • Carte – cartographie SBAS GNSS
  • Connect - Connectivité Cloud et de la machine

AUTRE

  • Ensemble de projecteurs halogènes optimisés
  • Gyrophare

Découvrez comment CS7 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Compacteur de sol vibrant CS7

Compacteur de sol vibrant CS7

Compacteur de sol vibrant CS7

Compacteur de sol vibrant CS7

Compacteur de sol vibrant CS7
Compacteur de sol vibrant CS7
Compacteur de sol vibrant CS7
Compacteur de sol vibrant CS7

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  CS7

Afficher davantage d'offres