Ikhtisar
Memberikan pekerjaan penggalian parit, pembentukan lereng, pembuatan kemiringan, dan pengerjaan akhir yang optimal.
Spesifikasi Utama
Memberikan pekerjaan penggalian parit, pembentukan lereng, pembuatan kemiringan, dan pengerjaan akhir yang optimal.
| Lebar | 55.1 in 1400 mm |
| Kapasitas | 9.2 ft³ 260 l |
| Berat | 304.2 lb 138 kg |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 0.8 in 20 mm |
| Radius Tip | 25.5 in 647 mm |
| Tipe Antarmuka | Pin on Pin on |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan