914 mm (36 in), 340 L (12 ft3), Pengunci Pin, Adaptor Dilas

914 mm (36 in), 340 L (12 ft3), Pengunci Pin, Adaptor Dilas Bucket Tugas Berat

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
36 in
914 mm
Kapasitas
12 ft³
340 l
Bobot
509.3 lb
231 kg

Sekilas Fitur

Aplikasi

Aplikasi

Bucket Tugas Berat Cat® sangat cocok untuk tanah semi-batuan atau jika ada material asli yang harus dihancurkan dan dipindahkan. Ideal untuk pembuatan parit utilitas, penggalian footing, pengurukan, dan penggalian umum dalam aplikasi konstruksi, pembuatan lanskap, dan utilitas.
Cat

Bentuk Bucket

Penyempurnaan pada bentuk bucket memungkinkan material mengalir dengan lebih mudah. Dinding samping bucket yang tirus mempermudah pembuangan material yang lengket.
Cat

Desain yang Kokoh

Bucket Cat didesain untuk produktivitas yang unggul, keandalan, dan masa pakai yang lama.

Spesifikasi Produk untuk 914 mm (36 in), 340 L (12 ft3), Pengunci Pin, Adaptor Dilas

Lebar 36 in 914 mm
Kapasitas 12 ft³ 340 l
Bobot 509.3 lb 231 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Radius Tip 35.8 in 909 mm
Tipe Antarmuka Pengunci Pin Pengunci Pin

Lihat bagaimana 914 mm (36 in), 340 L (12 ft3), Pengunci Pin, Adaptor Dilas dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.