457 mm (18 in), Pin-On

457 mm (18 in), Pin-On Bucket Kapasitas Tinggi

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
18 in
457 mm
Kapasitas
6.5 ft³
184 l
Bobot
359.4 lb
163 kg

Sekilas Fitur

Cat

Aplikasi

Sangat cocok untuk pekerjaan di tanah berkerapatan rendah dan material ringan. Bucket Kapasitas Tinggi Cat® memiliki karakteristik tahan lama yang sama dengan bucket tugas berat tetapi mampu memindahkan volume yang lebih besar.
Cat

Bentuk Bucket

Penyempurnaan pada bentuk bucket memungkinkan material mengalir dengan lebih mudah. Dinding samping bucket yang tirus mempermudah pembuangan material yang lengket.
Cat

Desain yang Kokoh

Bucket Cat® didesain untuk produktivitas yang unggul, keandalan, dan masa pakai yang lama.

Spesifikasi Produk untuk 457 mm (18 in), Pin-On

Lebar 18 in 457 mm
Kapasitas 6.5 ft³ 184 l
Bobot 359.4 lb 163 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Radius Tip 40.5 in 1028 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 457 mm (18 in), Pin-On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.