133 mm (5 in), Pin On

133 mm (5 in), Pin On Bucket Tugas Standar

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
5.2 in
133 mm
Kapasitas
6.4 ft³
180 l
Berat
1344.8 lb
610 kg

Sekilas Fitur

Cat

Aplikasi

Didesain untuk penggalian tugas ringan umum di tanah lunak atau tanah liat.
Cat

Bentuk Bucket

Penyempurnaan pada bentuk bucket memungkinkan material mengalir dengan lebih mudah. Dinding samping bucket yang tirus mempermudah pembuangan material yang lengket.
Cat

Desain yang Kokoh

Bucket Cat® didesain untuk produktivitas yang unggul, keandalan, dan masa pakai yang lama.

Spesifikasi Produk untuk 133 mm (5 in), Pin On

Lebar 5.2 in 133 mm
Kapasitas 6.4 ft³ 180 l
Berat 1344.8 lb 610 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Radius Tip 35.8 in 909 mm
Tipe Antarmuka Pin On Pin On

Lihat bagaimana 133 mm (5 in), Pin On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 133 mm (5 in), Pin On

Lihat Penawaran Lainnya