Foto Studio
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Foto (7)

305 mm (12 in), Pin On Bucket Batu Karang

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
12 in
305 mm
Kapasitas
2.3 ft³
65 l
Berat
271.2 lb
123 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Aplikasi

Aplikasi

Didesain khusus untuk pekerjaan dalam kondisi berbatu karang seperti yang ditemukan pada pesisir tenggara Amerika Serikat.
Bentuk Bucket

Bentuk Bucket

Penyempurnaan pada bentuk bucket memungkinkan material mengalir dengan lebih mudah. Dinding samping bucket yang tirus mempermudah pembuangan material yang lengket.
Desain yang Kokoh

Desain yang Kokoh

Bucket Cat® didesain untuk produktivitas yang unggul, keandalan, dan masa pakai yang lama.
Lubang Pengangkatan

Lubang Pengangkatan

Lubang pengangkatan di bagian belakang bucket memungkinkan operator untuk mengangkat material ringan menggunakan penahan pengangkat.

Spesifikasi Produk untuk 305 mm (12 in), Pin On

Lebar 12 in 305 mm
Kapasitas 2.3 ft³ 65 l
Berat 271.2 lb 123 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Radius Tip 33.7 in 855 mm
Tipe Antarmuka Pin on Pin on

Lihat bagaimana 305 mm (12 in), Pin On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 305 mm (12 in), Pin On

Lihat Penawaran Lainnya