762 mm (30 in), Pin On

Bucket Tugas Berat 762 mm (30 in), Pin On

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
30 in
762 mm
Kapasitas
8.1 ft³
230 l
Berat
354.9 lb
161 kg

Sekilas Fitur

Aplikasi

Aplikasi

Bucket Tugas Berat Cat® sangat cocok untuk tanah semi-batuan atau jika ada material asli yang harus dihancurkan dan dipindahkan. Ideal untuk pembuatan parit utilitas, penggalian footing, pengurukan, dan penggalian umum dalam aplikasi konstruksi, pembuatan lanskap, dan utilitas.
Cat

Bentuk Bucket

Penyempurnaan pada bentuk bucket memungkinkan material mengalir dengan lebih mudah. Dinding samping bucket yang tirus mempermudah pembuangan material yang lengket.
Cat

Desain yang Kokoh

Bucket Cat didesain untuk produktivitas yang unggul, keandalan, dan masa pakai yang lama.

Spesifikasi Produk untuk 762 mm (30 in), Pin On

Lebar 30 in 762 mm
Kapasitas 8.1 ft³ 230 l
Berat 354.9 lb 161 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Radius Tip 35.6 in 905 mm
Tipe Antarmuka Pin On Pin On

Lihat bagaimana 762 mm (30 in), Pin On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 762 mm (30 in), Pin On

Lihat Penawaran Lainnya