Foto Studio
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Foto (7)

914 mm (36 in), Pin On Bucket Tugas Berat

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
36 in
914 mm
Kapasitas
10.2 ft³
290 l
Berat
454.2 lb
206 kg

Sekilas Fitur

Aplikasi

Aplikasi

Bucket Tugas Berat Cat® sangat cocok untuk tanah semi-batuan atau jika ada material asli yang harus dihancurkan dan dipindahkan. Ideal untuk pembuatan parit utilitas, penggalian footing, pengurukan, dan penggalian umum dalam aplikasi konstruksi, pembuatan lanskap, dan utilitas.
Cat

Bentuk Bucket

Penyempurnaan pada bentuk bucket memungkinkan material mengalir dengan lebih mudah. Dinding samping bucket yang tirus mempermudah pembuangan material yang lengket.
Cat

Desain yang Kokoh

Bucket Cat didesain untuk produktivitas yang unggul, keandalan, dan masa pakai yang lama.

Spesifikasi Produk untuk 914 mm (36 in), Pin On

Lebar 36 in 914 mm
Kapasitas 10.2 ft³ 290 l
Berat 454.2 lb 206 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Radius Tip 35.8 in 909 mm
Tipe Antarmuka Pin On Pin On

Lihat bagaimana 914 mm (36 in), Pin On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 914 mm (36 in), Pin On

Lihat Penawaran Lainnya