Quadro di comando Cat® Energy Control System 100 (Cat ECS 100)

Energia elettrica: comandi Quadro di comando Cat® Energy Control System 100 (Cat ECS 100)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Descrizione generale

Quadro di comando Cat® Energy Control System 100

Il quadro di comando Cat® Energy Control System 100 (Cat ECS 100) include tutti i comandi e gli indicatori di sistema in un'interfaccia facilmente accessibile.

Quadro di comando Cat® Energy Control System 100 (Cat ECS 100) Attrezzatura standard

Comando

  • Funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Arresto di emergenza
  • Timer di raffreddamento motore
  • Avvio ciclo motore
  • Temporizzatore di ciclo programmabile
  • Regolazione della tensione e della velocità

Monitoraggio del generatore

  • Monitoraggio della tensione CA del generatore (precisione +/-0,25%)
  • Monitoraggio della tensione CA dell'utenza (precisione +/-0,25%)
  • Rilevamento trifase/4 fili (L-L e L-N)
  • Rilevazione della corrente del generatore (3 fasi/6 fili) (precisione +/-0,25%)
  • Corrente CA del generatore (per fase e media)
  • Frequenza del generatore
  • kWh, kVArh e kVAh di importazione ed esportazione (totale e sbilanciamento)
  • Temperatura del cuscinetto e dello statore del generatore (con modulo RTD a richiesta)
  • Istogramma di carico kW

Protezione del generatore

  • Sequenza di fase del generatore (47G)
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 O/U)
  • Sovracorrente temporizzata e inversa (50/51)
  • Sovracorrente (curva dei danni termici) (51)
  • Potenza inversa reale (kW) (32)
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Bilanciamento della corrente (46)
  • Sovraccarico (49)

Monitoraggio del motore

  • Pressione dell'olio motore (psi o kPa)
  • Temperatura dell'olio motore (°C o °F)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento del motore (°C o °F)
  • Giri motore (rpm)
  • Tensione della batteria
  • Conteggio tentativi di messa in moto e di avviamenti riusciti
  • Contaore di funzionamento
  • Orologio in tempo reale

Protezione del motore

  • Interruttore di comando non in modalità automatica (allarme)
  • Bassa pressione dell'olio
  • Temperatura elevata del liquido di raffreddamento (allarme e arresto)
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento (allarme)
  • Livello del liquido di raffreddamento basso (allarme/arresto)
  • Temperatura elevata dell'olio motore (allarme e arresto)
  • Tensione della batteria bassa/ alta/debole
  • Mancato avviamento
  • Velocità eccessiva
  • Avviamento troppo veloce
  • Gas a bassa pressione (allarme e arresto)

Comunicazioni

  • Collegamento dati CAN primario e accessorio
  • Collegamento dati avvisatore remoto
  • Collegamento dati Cat - Con PLE702 a richiesta
  • Ethernet (Modbus TCP/IP) - 100 base-T
  • Display touchscreen USB
  • 4 porte a 4 fili/con switch gestito (per uso interno e del cliente)
  • 2 porte a 2 fili: rete interna dei dispositivi

Ingressi e uscite

  • Ingressi digitali: arresto di emergenza
  • Ingressi digitali: avvio remoto
  • Ingressi digitali: 16 ingressi programmabili (le caratteristiche disponibili possono variare a seconda della configurazione del gruppo elettrogeno)
  • Uscite digitali: 12 uscite programmabili (totali)
  • Uscite digitali: fino a 2 uscite programmabili per la sicurezza funzionale
  • Uscite analogiche: 2 uscite analogiche
  • Uscite PWM: 3 totali (1 per IVR - standard)
  • Ingressi analogici: 3 ingressi programmabili 0-5 V o resistivi (le caratteristiche disponibili possono variare a seconda della configurazione del gruppo elettrogeno)

Assistenza in lingua

  • Supporto multilingue

Condizioni ambientali

  • Scatola del modulo di controllo
  • Temperatura di funzionamento: da -40 °C a +85 °C (temperatura di accumulo: da -55 °C a +85 °C)
  • Protezione ingresso: IP66 (touchscreen HMI dal lato anteriore)

Quadro di comando Cat® Energy Control System 100 (Cat ECS 100) Attrezzatura a richiesta

Display

  • HMI remoto esterno; Cat ECS 100 supporta fino a quattro display HMI remoti completi di tutte le funzioni a richiesta con l'aggiunta di uno switch Ethernet non gestito. L'interfaccia grafica interattiva a colori con touchscreen serve a mostrare le condizioni di allarme e le indicazioni sullo stato del gruppo elettrogeno. Inoltre, l'annuncio facilita la conformità alla normativa NFPA 110 (soggetta all'approvazione dell'autorità locale competente)

Avvisatore RS-485

  • L'avvisatore RS-485 remoto serve a mostrare le condizioni di allarme e le indicazioni sullo stato del gruppo elettrogeno per 16 punti, con etichetta standard NFPA 99 e 110. L'avvisatore è stato progettato per l'uso su collegamenti di dati dell'avvisatore a lunga distanza e potrebbe essere usato per le applicazioni da remoto (fino a 4.000 piedi).
  • Si possono usare fino a massimo quattro avvisatori con un Cat ECS 100.

Modulo ingresso/uscita digitale

  • Il modulo di ingresso/uscita digitale (DI/O) serve a garantire una capacità di ingresso e uscita espandibile per qualsiasi evento ed è capace di leggere 12 ingressi discreti e impostare 8 uscite relè. Il modulo D/O è stato progettato per l'uso sulla rete di comunicazione accessoria e può essere utilizzato sia per applicazioni locali (pacchetto montato) che remote (fino a 244 metri o 800 piedi).
  • Si possono usare fino a massimo quattro moduli DI/O con un Cat ECS 100.

Modulo RTD

  • Il modulo RTD serve a estendere la capacità di monitoraggio della temperatura del gruppo elettrogeno espandibile per il sistema di comando Cat ECS 100 ed è capace di leggere fino a otto ingressi RTD a 2, 3 e 4 fili. Il modulo RTD è stato progettato per l'uso sulla rete di comunicazione accessoria e può essere utilizzato sia per applicazioni locali (pacchetto montato) che remote (fino a 244 metri o 800 piedi).
  • Si può usare fino a massimo un modulo DI/O con un Cat ECS 100.

Comunicazioni

  • Moduli di espansione I/O Ethernet - Supporta la capacità di I/O espanso del comando Cat ECS 100: I/O analogici e digitali e rilevazione della temperatura (RTD) - Configura gli I/O per qualsiasi evento (funzione di lettura e scrittura) - Opzioni di montaggio in pacchetto e/o spedizione separata.

Scopri il confronto tra Quadro di comando Cat® Energy Control System 100 (Cat ECS 100) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Quadro di comando Cat ECS 100

Quadro di comando Cat ECS 100