Scarificatore lineare Cat per montaggio al centro della macchina

Scarificatore per montaggio al centro della macchina, lineare Ripper multidente

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Numero di denti per ripper standard
19
19
Profondità di scarificatura, massima
11.17 in
283.8 mm
Capacità del motorgrader
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160

Caratteristiche tecniche di Scarificatore per montaggio al centro della macchina, lineare

Numero di denti per ripper standard 19 19
Portadenti 19 19
Spaziatura dei portadenti dello scarificatore 4.5 in 114.3 mm
Profondità di scarificatura, massima 11.17 in 283.8 mm
Larghezza operativa 97.87 in 2486 mm
Capacità del motorgrader 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Forza di rottura 6744 lb 30 kN
Forza di penetrazione 20233 lb 90 kN
Peso 2756 lb 1250 kg

Scopri il confronto tra Scarificatore per montaggio al centro della macchina, lineare e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Scarificatore per montaggio al centro della macchina

Scarificatore per montaggio al centro della macchina

Scarificatore per montaggio al centro della macchina
Scarificatore per montaggio al centro della macchina