Scarificatore a V Cat per montaggio al centro

Scarificatore a V per montaggio al centro della macchina Ripper multidente

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Numero di denti per ripper standard
13
13
Profondità di scarificatura, massima
11.5 in
292 mm
Capacità del motorgrader
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160

Caratteristiche tecniche di Scarificatore a V per montaggio al centro della macchina

Numero di denti per ripper standard 13 13
Spaziatura dei portadenti dello scarificatore 4.6 in 116 mm
Portadenti 13 13
Profondità di scarificatura, massima 11.5 in 292 mm
Larghezza operativa 70.1 in 1781 mm
Capacità del motorgrader 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160 120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Forza di penetrazione 20233 lb 90 kN
Forza di rottura 6744 lb 30 kN
Peso 2275 lb 132 kg

Scopri il confronto tra Scarificatore a V per montaggio al centro della macchina e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Scarificatore per montaggio al centro della macchina

Scarificatore per montaggio al centro della macchina

Scarificatore per montaggio al centro della macchina
Scarificatore per montaggio al centro della macchina

Verifica le offerte correnti per  Scarificatore a V per montaggio al centro della macchina

Visualizza più offerte