Spostamento laterale idraulico T109

Spostamento laterale idraulico T109 Scavatrincee

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Lunghezza braccio standard
36 in
914 mm
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard
Flusso standard
Larghezza totale
56.1 in
1426 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Applicazione

Applicazione

Progettate per la realizzazione di canali stretti e dritti prima della posa di linee elettriche, telefoniche o via cavo o tubazioni idriche o del gas.
Sistema di trasmissione diretta

Sistema di trasmissione diretta

Il sistema di trasmissione diretta è caratterizzato da un motore gerotor bidirezionale a velocità variabile che assicura livelli ottimali di coppia, velocità e trazione della catena per prestazioni di scavo massime in una vasta gamma di tipi di terreno.
Spostamento laterale ad azionamento idraulico o manuale

Spostamento laterale ad azionamento idraulico o manuale

La funzione di spostamento laterale ad azionamento idraulico o manuale aumenta la versatilità della macchina nello scavo in prossimità di strutture o ostacoli. Lo spostamento laterale ad azionamento idraulico sul modello T315 (opzionale sui modelli T109 e T112) è controllato dalla cabina dell'operatore tramite il comando del selettore del circuito idraulico ausiliario a flusso standard.
Catene e larghezze di taglio opzionali

Catene e larghezze di taglio opzionali

Sono disponibili catene e larghezze di taglio opzionali per terreni specifici e particolari requisiti di scavo e larghezza di trincee. Questi tipi di catena includono Standard, Combo, Terminator e Rockfrost.
Trivella di rimozione terra scavata imbullonata e di ampio diametro

Trivella di rimozione terra scavata imbullonata e di ampio diametro

La trivella di rimozione terra scavata imbullonata e di ampio diametro migliora la rimozione della terra morbida dall'area di scavo e consente interventi di rimozione e manutenzione rapidi e semplici.
Barra sminuzzatruce imbullonata a richiesta

Barra sminuzzatruce imbullonata a richiesta

La barra sminuzzatrice imbullonata con pattino, disponibile a richiesta, migliora la rimozione del terreno per garantire scavi più puliti. Vasta gamma di pattini per soddisfare diverse larghezze di scavo.

Caratteristiche tecniche di Spostamento laterale idraulico T109

Lunghezza braccio standard 36 in 914 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Larghezza totale 56.1 in 1426 mm
Lunghezza totale 92.4 in 2348 mm
Peso 925.1 lb 419.6 kg
Altezza totale 30.9 in 786 mm
Flusso idraulico ottimale 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi)
Velocità dell'albero di trasmissione al flusso massimo 203 giri/min 203 giri/min
Corsa di spostamento laterale 16.5 in 419 mm
Distanza massima della trivella 21 in 534 mm
Diametro trivella di rimozione terra scavata 18 in 457 mm
Larghezze di taglio su richiesta 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 pollici) 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 pollici)

Scopri il confronto tra Spostamento laterale idraulico T109 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro