Spostamento laterale ad azionamento manuale T112

Scavatrincee Spostamento laterale ad azionamento manuale T112

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Lunghezza braccio standard
48 in
1219 mm
Larghezza di taglio
6 in
152 mm
Tipo di catena
Standard
Standard

Descrizione generale

Progettate per la realizzazione di canali stretti e dritti prima della posa di linee elettriche, telefoniche o via cavo o tubazioni idriche o del gas.

Caratteristiche tecniche di Spostamento laterale ad azionamento manuale T112

Lunghezza braccio standard 48 in 1219 mm
Larghezza di taglio 6 in 152 mm
Tipo di catena Standard Standard
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Larghezza totale 74.8 in 1901 mm
Lunghezza totale 106.5 in 2705 mm
Peso 1076.1 lb 488.1 kg
Altezza totale 30.9 in 786 mm
Flusso idraulico ottimale 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi)
Velocità dell'albero di trasmissione al flusso massimo 203 giri/min 203 giri/min
Corsa di spostamento laterale 22 in 559 mm
Distanza massima della trivella 21 in 534 mm
Diametro trivella di rimozione terra scavata 18 in 457 mm
Larghezze di taglio su richiesta 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 in) 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 in)

Scopri il confronto tra Spostamento laterale ad azionamento manuale T112 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Pala cingolata compatta Cat® 259D e accessori per scavatrincee T9B per lo scavo

Scavatrincee Cat® T9B in applicazioni paesaggistiche

Scavatrincee Cat® in applicazioni di lavoro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Pala cingolata compatta Cat® 259D e accessori per scavatrincee T9B per lo scavo
Scavatrincee Cat® T9B in applicazioni paesaggistiche
Scavatrincee Cat® in applicazioni di lavoro

360 View

Verifica le offerte correnti per  Spostamento laterale ad azionamento manuale T112

Visualizza più offerte