Descrizione generale
Progettate per la realizzazione di canali stretti e dritti prima della posa di linee elettriche, telefoniche o via cavo o tubazioni idriche o del gas.
Specifiche chiave
Progettate per la realizzazione di canali stretti e dritti prima della posa di linee elettriche, telefoniche o via cavo o tubazioni idriche o del gas.
Visualizzazione di 1-6 su 8
| Lunghezza braccio standard | 60 in 1524 mm |
| Larghezza di taglio | 8 in 203 mm |
| Tipo di catena | Standard Standard |
| Impianto idraulico richiesto | XPS a flusso elevato XPS a flusso elevato |
| Larghezza totale | 74.8 in 1901 mm |
| Lunghezza totale | 118.5 in 3010 mm |
| Peso | 1287.1 lb 583.8 kg |
| Altezza totale | 30.9 in 786 mm |
| Flusso idraulico ottimale | 95-152 L/min (25-40 gpm) 95-152 L/min (25-40 gpm) |
| Pressione idraulica ottimale | 207-310 bar (3.300-4.500 psi) 207-310 bar (3.300-4.500 psi) |
| Velocità dell'albero di trasmissione al flusso massimo | 207 giri/min 207 giri/min |
| Corsa di spostamento laterale | 22 in 559 mm |
| Distanza massima della trivella | 21 in 534 mm |
| Diametro trivella di rimozione terra scavata | 18 in 457 mm |
| Larghezze di taglio su richiesta | 152, 254, 305 mm (6, 10, 12 in) 152, 254, 305 mm (6, 10, 12 in) |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Pala cingolata compatta Cat® 259D e accessori per scavatrincee T9B per lo scavo
Scavatrincee Cat® T9B in applicazioni paesaggistiche
Scavatrincee Cat® in applicazioni di lavoro