概要
CAT®オーガは、建設、農業、整地作業でのくい穴掘り用途(足場、フェンス、標識、樹木、灌木など)に使用されます。
重要な仕様
6 件中 1-6 件を表示
| ドライブシャフトトルク(最大圧力時) | 1699.3 lb/ft 2304 N·m |
| ドライブ方法 | ジェロータモータ - ダイレクトドライブ ジェロータモータ - ダイレクトドライブ |
| マウンチングブラケット設計 | 3トンミニ油圧ショベル用ピンオン式 3トンミニ油圧ショベル用ピンオン式 |
| 必要な油圧システム | 標準フロー 標準フロー |
| 最適油圧流量 | 42~83 L/min(11~22 gpm) 42~83 L/min(11~22 gpm) |
| 最適油圧 | 145~235 bar(2,100~3,400 psi) 145~235 bar(2,100~3,400 psi) |
| 全幅 - ブラケット装着時 | 11.8 in 300 mm |
| 全長 - ブラケット装着時 | 11.1 in 282 mm |
| 全高 | 37.7 in 958 mm |
| ハウジング直径 | 11 in 280 mm |
| スイング範囲(前後) | 70° 70° |
| スイング範囲(左右) | 76° 76° |
| 質量 | 264.6 lb 120 kg |
| モータ容量 | 39 in³ 629 cm³ |
| ビット回転数(最大流量時) | 127 rpm 127 rpm |
| 六角軸アウトプットシャフトのサイズ | 2 in 51 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
現場で活躍するCAT®オーガ、908Mコンパクトホイールローダ
現場で活躍するCAT®オーガ、277Dマルチテレーンローダ
現場で活躍するCAT®オーガのアタッチメント
CAT®オーガのアタッチメントの概要
すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT®ワークツールアタッチメント