丸軸-六角軸アダプタ

アダプタ 丸軸-六角軸アダプタ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

全長
15.5 in
394 mm
質量
15.4 lb
7 kg
軸サイズ
六角軸端部52 mm(2 in)、丸軸端部65 mm(2.6 in)
六角軸端部52 mm(2 in)、丸軸端部65 mm(2.6 in)

概要

ビットを六角軸から丸軸の出力ドラフトシャフトに変換、または丸軸から六角軸の出力ドラフトシャフトに変換するように設計されています。

機能一覧

六角軸-丸軸アダプタ

六角軸-丸軸アダプタ

オーガドライブユニットをCAT®オーガ六角軸出力ドライブシャフトに対応させるための六角軸-丸軸および丸軸-六角軸アダプタをご用意しています。
丸軸-六角軸アダプタ

丸軸-六角軸アダプタ

丸軸出力ドライブシャフトを備えたオーガドライブユニットに対応するオーガビット用に丸軸-六角軸アダプタをご用意しています。

製品仕様 丸軸-六角軸アダプタ

全長 15.5 in 394 mm
質量 15.4 lb 7 kg
軸サイズ 六角軸端部52 mm(2 in)、丸軸端部65 mm(2.6 in) 六角軸端部52 mm(2 in)、丸軸端部65 mm(2.6 in)

丸軸-六角軸アダプタ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  丸軸-六角軸アダプタ

その他のキャンペーンを見る