概要
くい穴の掘削、足場の作成、灌木および樹木の植栽を簡単に効率よく行えるよう設計されています。
重要な仕様
5 件中 1-6 件を表示
| 形式 | ロックヘッドビット ロックヘッドビット |
| 全長 | 48.1 in 1222 mm |
| 質量 | 79.4 lb 36 kg |
| 切削直径 | 6 in 152 mm |
| 互換性のあるビットエクステンション | N/A N/A |
| ツース本数 | 8 8 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true