305 mm(12 in)ロックドリルヘッド

305 mm(12 in)ロックドリルヘッド オーガビット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

形式
ロックヘッドビット
ロックヘッドビット
全長
9.8 in
250 mm
質量
41 lb
18.6 kg

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

標準デューティ

標準デューティ

標準デューティビットは、通常条件の地面および破砕性岩石用途で通常の掘削に使用します。1日に250~300個の穴を掘る場合に最適で、ツースを迅速に交換できます。
ツリービット

ツリービット

ツリービットは摩耗性の土壌および破砕性の岩石に最もよく使用されます。ツリービットはテーパ状になっており、根鉢用の直径の大きい上穴や、マルチまたは肥料用の直径の小さい穴の掘削に使用できます。
産業用ビット

産業用ビット

産業用ビットは掘削中のツース保持に優れていながら、取外しと取付けが容易です。
標準ロックドリルヘッドビット(ボルトオン式)

標準ロックドリルヘッドビット(ボルトオン式)

標準ロックドリルヘッドビットにより、地面が通常の条件から硬岩や各種コンクリートなどの過酷な条件に変わったときに、標準ビットを産業用ビットに変換できます。土や通常の条件に戻ったときに、ビットは容易に取り外せます。
ロックドリルヘッドおよびツース

ロックドリルヘッドおよびツース

標準ロックドリルヘッドはショルダが大型化されており、破砕性の硬岩や高衝撃の土壌で使用する際に接続部が保護されます。地面の多様な条件に対応するために、さまざまなオーガツースが用意されています。アウタステーションにはゲージツースが、インナステーションにはフラットおよびチゼルツースが使用されています。フライトには表面硬化処理されたものとカーバイド製のものがあり、摩耗性の土壌および圧縮された岩石に対応できます。

製品仕様 305 mm(12 in)ロックドリルヘッド

形式 ロックヘッドビット ロックヘッドビット
全長 9.8 in 250 mm
質量 41 lb 18.6 kg
切削直径 13.5 in 342 mm
ツース本数 12 12

305 mm(12 in)ロックドリルヘッド を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  305 mm(12 in)ロックドリルヘッド

その他のキャンペーンを見る