914 mm(36 in)エクステンション

914 mm(36 in)エクステンション エクステンション

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

全長
42 in
1067 mm
質量
44.1 lb
20 kg
調節段階数
0
0

機能一覧

エクステンションロッド

エクステンションロッド

複数の長さのエクステンションロッドが用意されており、オーガシステムでさまざまな深さの掘削を可能にしています。
リテンションピン

リテンションピン

リテンションピンにより、ドライブユニットのオーガフライトを迅速に交換でき、エクステンションロッドの深さを調整できます。

製品仕様 914 mm(36 in)エクステンション

全長 42 in 1067 mm
質量 44.1 lb 20 kg
調節段階数 0 0

914 mm(36 in)エクステンション を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  914 mm(36 in)エクステンション

その他のキャンペーンを見る