A68オーガドライブユニット

A68オーガドライブユニット ドライブユニット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ドライブシャフトトルク(最大圧力時)
5034.6 lb/ft
6826 N·m
ドライブ方法
ジロータモータ - 2段プラネタリ減速
ジロータモータ - 2段プラネタリ減速
必要な油圧システム
ハイフローXPS
ハイフローXPS

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

用途

用途

CAT®オーガは、建設、農業、整地作業でのくい穴掘り用途(足場、フェンス、標識、樹木、灌木など)に使用されます。
マルチドライブシステム

マルチドライブシステム

異なる3つのドライブシステムは、さまざまな土壌で速度とトルクが最適になるよう設計されています。

  • A11およびA23は、可変速、双方向式のジロータ型油圧モータを搭載し、ライトデューティ~中間デューティ作業に最適なビット回転と出力トルクを生み出します。
  • A41では、プラネタリ式ギヤボックスに速度調節が可能な双方向の1段減速プラネタリドライブジロータ式油圧モータが搭載され、負荷が中程度の用途からヘビーデューティの用途でビット速度および出力トルクを最適化することができます。
  • A68では、プラネタリ式ギヤボックスに速度調節が可能な双方向2段減速プラネタリドライブ油圧ギヤモータが搭載され、負荷が中程度からヘビーデューティの高性能の掘削要件でビット速度および出力トルクを最適化することができます。
あらゆる用途に応える堅牢なビット

あらゆる用途に応える堅牢なビット

さまざまなプロジェクトに対応する堅牢なビットを多数ご用意。標準ビット、ツリービット、産業用ビット、標準のロックドリルヘッドビット(ボルトオン式)などを取り揃え、多種多様な用途や地面の状況に対応します。
ビットエクステンションおよびアダプタ

ビットエクステンションおよびアダプタ

より深い掘削の用途や、丸軸または六角軸シャフトのビットに対応するさまざまなエクステンションをご用意。リテンションピンにより、フライトの変更にかかる時間が短縮されます。

製品仕様 A68オーガドライブユニット

ドライブシャフトトルク(最大圧力時) 5034.6 lb/ft 6826 N·m
ドライブ方法 ジロータモータ - 2段プラネタリ減速 ジロータモータ - 2段プラネタリ減速
必要な油圧システム ハイフローXPS ハイフローXPS
最適油圧流量 95~130 L/min(25~34 gpm) 95~130 L/min(25~34 gpm)
最適油圧 207~290 bar(3,002~4,206 psi) 207~290 bar(3,002~4,206 psi)
全幅 11 in 280 mm
全長 11.1 in 282 mm
全高 27.9 in 709 mm
ハウジング直径 11.1 in 282 mm
質量 216.5 lb 98.2 kg
モータ容量 2.7 in³ 44 cm³
ビット回転数(最大流量時) 81 rpm 81 rpm
六角軸アウトプットシャフトのサイズ 2 in 51 mm

A68オーガドライブユニット を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  A68オーガドライブユニット

その他のキャンペーンを見る