概要
CAT®オーガドライブユニットは、既存のオーガブラケットの交換やアップグレードに使用されます。
重要な仕様
4 件中 1-6 件を表示
| ドライブシャフトトルク(最大圧力時) | 815 lb/ft 1105 N·m |
| ドライブ方法 | ジェロータモータ - ダイレクトドライブ ジェロータモータ - ダイレクトドライブ |
| 必要な油圧システム | 標準フロー 標準フロー |
| 最適油圧流量 | 75~90 L/min(20~24 gpm) 75~90 L/min(20~24 gpm) |
| 最適油圧 | 105~150 bar(1,523~2,176 psi) 105~150 bar(1,523~2,176 psi) |
| 全幅 | 11 in 280 mm |
| 全長 | 11.1 in 282 mm |
| 全高 | 27.8 in 707 mm |
| ハウジング直径 | 11 in 280 mm |
| 質量 | 152.6 lb 69.2 kg |
| モータ容量 | 24 in³ 393 cm³ |
| ビット回転数(最大流量時) | 191 rpm 191 rpm |
| 六角軸アウトプットシャフトのサイズ | 2 in 51 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true