| 形式 | 産業用ビット 産業用ビット |
| 全長 | 48.1 in 1221 mm |
| 質量 | 114.6 lb 52 kg |
| 切削直径 | 16 in 406 mm |
| 互換性のあるビットエクステンション | 305、610、915、1,829 mm(12、24、36、72 in) 305、610、915、1,829 mm(12、24、36、72 in) |
| ツース本数 | 6 6 |
オーガビット 406 mm(16 in)産業用ビット
国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入重要な仕様
- 形式
- 産業用ビット
- 産業用ビット
- 全長
- 48.1 in
- 1221 mm
- 質量
- 114.6 lb
- 52 kg
機能一覧
製品仕様 406 mm(16 in)産業用ビット
406 mm(16 in)産業用ビット を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
オーガアクセサリ
406 mm(16 in)産業用ビット
選択済み
- 形式
- 産業用ビット
- 産業用ビット
- 全長
- 48.1 in
- 1221 mm
- 質量
- 114.6 lb
- 52 kg
オーガアクセサリ
381 mm(15 in)ロックドリルヘッド
- 形式
- ロックヘッドビット
- ロックヘッドビット
- 全長
- 10.4 in
- 263 mm
- 質量
- 46.9 lb
- 21.29 kg
オーガアクセサリ
406 mm(16 in)ロックドリルビット
- 形式
- ロックヘッドビット
- ロックヘッドビット
- 全長
- 48.1 in
- 1221 mm
- 質量
- 167.6 lb
- 76 kg
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true