スタジオショット
スタジオショット
正面
上面
左側
後面
写真 (7)

六角軸-丸軸アダプタ アダプタ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

全長
14.5 in
368 mm
質量
15.4 lb
7 kg
軸サイズ
六角軸端部52 mm(2 in)、丸軸端部65 mm(2.6 in)
六角軸端部52 mm(2 in)、丸軸端部65 mm(2.6 in)

機能一覧

六角軸-丸軸アダプタ

六角軸-丸軸アダプタ

オーガドライブユニットをCAT®オーガ六角軸出力ドライブシャフトに対応させるための六角軸-丸軸および丸軸-六角軸アダプタをご用意しています。
丸軸-六角軸アダプタ

丸軸-六角軸アダプタ

丸軸出力ドライブシャフトを備えたオーガドライブユニットに対応するオーガビット用に丸軸-六角軸アダプタをご用意しています。

製品仕様 六角軸-丸軸アダプタ

全長 14.5 in 368 mm
質量 15.4 lb 7 kg
軸サイズ 六角軸端部52 mm(2 in)、丸軸端部65 mm(2.6 in) 六角軸端部52 mm(2 in)、丸軸端部65 mm(2.6 in)

六角軸-丸軸アダプタ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

次について現在提供中のキャンペーンを確認  六角軸-丸軸アダプタ

その他のキャンペーンを見る