概要
CAT®オーガドライブユニットは、既存のオーガブラケットの交換やアップグレードに使用されます。
重要な仕様
4 件中 1-6 件を表示
| ドライブシャフトトルク(最大圧力時) | 1699.3 lb/ft 2304 N·m |
| ドライブ方法 | ジェロータモータ - ダイレクトドライブ ジェロータモータ - ダイレクトドライブ |
| 必要な油圧システム | 標準フロー 標準フロー |
| 最適油圧流量 | 42~83 L/min(11~22 gpm) 42~83 L/min(11~22 gpm) |
| 最適油圧 | 145~235 bar(2,100~3,400 psi) 145~235 bar(2,100~3,400 psi) |
| 全幅 | 11 in 280 mm |
| 全長 | 11.1 in 282 mm |
| 全高 | 29.6 in 751 mm |
| ハウジング直径 | 11 in 280 mm |
| 質量 | 199.1 lb 90.3 kg |
| モータ容量 | 38.4 in³ 629 cm³ |
| ビット回転数(最大流量時) | 127 rpm 127 rpm |
| 六角軸アウトプットシャフトのサイズ | 2 in 51 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true