BH130 SMART 백호는 단순히 운전실에서 지시등을 켜는 역할에 그치지 않고, 다양한 기능을 수행합니다. 첫 번째 단계는 어탯치먼트 인식입니다. D3 호스트 장비는 장비에 부착된 BH130을 인식합니다. 전용 장비 디스플레이가 활성화되어 BH130 관련 옵션을 선택할 수 있습니다. 또한 SMART 어탯치먼트인 BH130은 패턴 변경도 가능합니다. 즉 어탯치먼트의 기능을 수행하도록 기존 장비 조이스틱의 용도를 변경할 수 있습니다.
건설, 산업 및 조경 작업 환경에서 지반, 지하층 및 배수로 도랑 굴착 작업, 유틸리티 도랑 작업, 메우기, 경사 및 제방 정비와 같은 일반적인 백호 작업에 사용합니다.
운전자가 문이나 다른 하드웨어를 제거하지 않고도 운전실에서 안전하게 BH130을 사용할 수 있게 합니다.
Cat® 3톤(핀 직경 35~35mm) 굴삭기 어탯치먼트는 간편하게 BH130과 함께 사용할 수 있습니다.
BH130 SMART 백호를 부착한 호스트 장비는 장비 제어 모드와 어탯치먼트 제어 모드라는 두 가지 모드를 지원하게 됩니다.
보조 유압 라인은 스틱 끝부분에 보조 흐름을 제공하여 미니 유압식 굴삭기, 오거, 디치 클리닝 버킷, 섬, 진동 플레이트 콤팩터를 작동할 수 있게 합니다.
운전자는 백호 제어 패턴을 원하는 패턴으로 쉽게 변경할 수 있습니다. (Backhoe-SAE, Excavator-ISO). BH130 왼쪽에 있는 등이 들어오면 백호 패턴 모드라는 뜻이고, 오른쪽 등이 들어오면 굴삭기 모드라는 뜻입니다.
BH130에는 섬 장착부가 기본으로 제공됩니다.
유압식으로 작동하는 백호 어탯치먼트는 운전실에서 나가지 않고도 빠르고 쉽게 좌우로 움직일 수 있습니다. 따라서 백호를 벽이나 다른 장애물과 가까운 곳에서 사용할 수 있습니다.
툴에 장착하며 이물질을 차단하는 이 홀더에는 툴을 올바르게 조작하는 데 필요한 모든 작동 및 정비 매뉴얼이 있습니다.