Cat® 에너지 제어 시스템 100(Cat ECS 100) 제어 패널

전력: 제어장치 Cat® 에너지 제어 시스템 100(Cat ECS 100) 제어 패널

견적 요청 특약점 찾기

개요

Cat® 에너지 제어 시스템 100 제어 패널

Cat® 에너지 제어 시스템 100(Cat ECS 100) 제어 패널은 접근하기 쉬운 하나의 인터페이스에서 모든 제어 및 시스템 지시계를 제공합니다.

Cat® 에너지 제어 시스템 100(Cat ECS 100) 제어 패널 표준 장비

제어

  • 자동/시작/정지
  • 긴급 중지
  • 엔진 냉각 타이머
  • 엔진 사이클 크랭크
  • 프로그램식 사이클 타이머
  • 속도 및 전압 조정

발전기 모니터링

  • 발전기 AC 전압 모니터링(+/- 0.25% 정확도)
  • 유틸리티 AC 전압 모니터링(+/- 0.25% 정확도)
  • 3상/4-와이어(L-L & L-N) 감지
  • 발전기 전류 감지(3상/6-와이어)(+/- 0.25% 정확도)
  • 발전기 AC 전류(상별 및 평균값)
  • 발전기 주파수
  • kWh, kVArh, 가져오기/내보내기 kVAh(합계 및 트립)
  • 발전기 고정자 및 베어링 온도(선택사양 RTD 모듈 포함)
  • kW 부하 히스토그램

발전기 보호

  • 발전기 상 순서(47G)
  • 과다/과소 전압(27/59)
  • 과주파수/부족주파수(81 O/U)
  • 과전류 시간 설정 및 역방향(50/51)
  • 과전류(열 손상 곡선)(51)
  • 실제 역 전력(kW)(32)
  • 역 무효 전력(kVAr)(32RV)
  • 전류 평형(46)
  • 과부하(49)

엔진 모니터링

  • 엔진 오일 압력(psi 또는 kPa)
  • 엔진 오일 온도(°C 또는 °F)
  • 엔진 냉각수 온도(°C 또는 °F)
  • 엔진 속도(RPM)
  • 배터리 전압
  • 크랭크 시도 및 시작 카운터 성공
  • 시간 기록계 실행
  • 실시간 클록

엔진 보호

  • 컨트롤 스위치가 자동이 아님(알람)
  • 오일 압력 낮음
  • 높은 냉각수 온도(알람 및 차단)
  • 낮은 냉각수 온도(알람)
  • 낮은 냉각수 수준(알람 및 정지)
  • 높은 엔진 오일 온도(알람 및 차단)
  • 배터리 전압 낮음/높음/약함
  • 시동 실패
  • 과속
  • 오버클랜크
  • 낮은 가스 압력(알람 및 정지)

통신

  • 기본 및 액세서리 CAN 데이터 링크
  • 원격 호출 표시장치 데이터 링크
  • Cat 데이터 링크 - 선택사양 PLE702 포함
  • 이더넷(Modbus TCP/IP) - 100 baseT
  • USB 터치스크린 디스플레이
  • 4-와이어 포트 4개/관리형 스위치(내부용 및 고객용)
  • 2-와이어 포트 2개: 내부 장치 네트워크

입력 및 출력

  • 디지털 출력: 비상 정지
  • 디지털 입력: 원격 시동
  • 디지털 입력: 16개의 프로그램식 입력(발전기 세트 구성이 사용 가능한 기능에 영향을 줄 수 있음)
  • 디지털 출력: (총) 12개 프로그램식 출력
  • 디지털 출력: 기능 안전을 위한 최대 2개의 프로그램식 출력
  • 아날로그 출력: 아날로그 출력 2개
  • PWM 출력: 총 3개(IVR용 1개 - 표준)
  • 아날로그 입력: 3개의 프로그램식 입력 0~5V 또는 저항(발전기 세트 구성이 사용 가능한 기능에 영향을 줄 수 있음)

언어 지원

  • 다국어 지원

환경

  • 제어 모듈 박스
  • 작동 온도: -40°C ~ +85°C(보관 온도: -55°C ~ +85°C)
  • 침투 방지: IP66(전면의 HMI 터치스크린)

Cat® 에너지 제어 시스템 100(Cat ECS 100) 제어 패널 선택사양 장비

표시장치

  • 오프 패키지 원격 HMI. Cat ECS 100은 관리가 필요 없는 이더넷 스위치가 추가된 최대 4개의 선택사양 전체 기능 원격 HMI 디스플레이를 지원합니다. 대화형 컬러 터치스크린 그래픽 인터페이스를 이용하여 발전기 세트 시스템 알람 조건을 표시할 수 있으며, 상태 표시와 호출 표시가 NFPA110 준수를 촉진합니다(승인 권한을 가진 현지 기관에 따라 다름).

RS-485 호출 표시장치

  • 원격 RS-485 호출 표시장치는 발전기 세트 시스템 알람 조건을 표시하며 및 표준 NFPA 99 및 110 라벨이 붙은 16개 포인트에 대한 상태 표시를 제공하는 역할을 합니다. 호출 표시장치는 장거리 호출 표시장치 데이터 링크에 사용하도록 설계되었으며, 원격(최대 4,000피트) 작업에 사용할 수 있습니다.
  • 최대 4개의 호출 표시장치를 Cat ECS 100과 함께 사용할 수 있습니다.

디지털 입력/출력 모듈

  • 디지털 입력/출력(DI/O) 모듈은 어떤 이벤트에서든 확장 가능한 입출력 기능을 제공하며, 12개의 별도 입력을 읽고 8개의 계전기 출력을 설정할 수 있습니다. DI/O 모듈은 액세서리 통신 네트워크에서 사용하도록 설계되었으며, 로컬(패키지 장착) 또는 원격(최대 244미터 또는 800피트) 작업에서 사용할 수 있습니다.
  • 최대 4개의 DI/O 모듈을 Cat ECS 100과 함께 사용할 수 있습니다.

RTD 모듈

  • RTD 모듈은 Cat ECS 100 제어 시스템의 확장 가능한 발전기 세트 온도 모니터링 기능을 제공하며, 최대 8개의 Type 2-와이어, 3-와이어 및 4-와이어 RTD 입력을 읽을 수 있습니다. RTD 모듈은 액세서리 통신 네트워크에서 사용하도록 설계되었으며 로컬(패키지 장착) 또는 원격(최대 244미터 또는 800피트) 작업에서 사용할 수 있습니다.
  • 최대 1개의 RTD 모듈을 Cat ECS 100과 함께 사용할 수 있습니다.

통신

  • 확장 입력/출력 이더넷 모듈 - Cat ECS 100 컨트롤의 확장 입력/출력(IO) 지원: 아날로그 및 디지털 I/O 및 온도 감지(RTD) - 모든 이벤트(읽기 및 쓰기 기능)를 위한 I/O 구성 - 패키지 장착형 및/또는 유연한 발송 옵션

Cat® 에너지 제어 시스템 100(Cat ECS 100) 제어 패널이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

Cat ECS 100 제어 패널

Cat ECS 100 제어 패널