EMCP 4.4 제어 패널

전력: 제어장치 EMCP 4.4 제어 패널

견적 요청 특약점 찾기

개요

EMCP 4 제어 패널은 접근하기 쉬운 하나의 인터페이스에서 모든 제어 및 시스템 지시계를 제공합니다.

EMCP 4.4 제어 패널 표준 장비

제어

  • 자동/시작/정지 제어
  • 원격 시작/정지
  • 속도 및 전압 조정
  • 엔진 냉각 타이머
  • 로컬 및 원격 비상 정지
  • 엔진 사이클 크랭크
  • 프로그램식 사이클 타이머
  • 다중 발전기 세트 또는 단일 발전기 세트를 단일 유틸리티로 병렬 연결

다중 발전기 세트 병렬

  • 부하 감지/부하 수요

단일 발전기에서 단일 유틸리티로 병렬 연결

  • 닫힘/열림 리턴이 있는 비상 모드
  • 대기 비상
  • 기저 부하 제어
  • 가져오기/내보내기
  • 소프트 로드/언로드
  • 부하 덜기/얹기(최대 6단계)
  • LV/MV/HV 지원(< 15kV)
  • 발전기 세트 및 유틸리티 회로 차단기 제어

표시장치

  • 480 x 320픽셀, 5.5인치 화이트 백라이트 그래픽 디스플레이는 텍스트 알람/이벤트 설명, 설정 지점, 엔진 및 발전기 모니터링을 나타내며 모든 조명 조건에서 볼 수 있습니다.

발전기 모니터링

  • 전압(L-L, L-N)
  • 전류(상)
  • 평균 전압, Amp, 주파수
  • kW, kVAr, kVA(평균, 상, %)
  • 역률(평균, 상)
  • kW-hr, kVAr-hr(전체)

발전기 보호

  • 과다/과소 전압(27/59)
  • 과주파수/부족주파수(81/OU)
  • 발전기 상 순서
  • 부스 상 시퀀스
  • 과전류(50/51)
  • 과전류(열 손상 곡선)
  • 역 전력(kW)(32)
  • 역 무효 전력(kVAr)(32RV)
  • 전류 평형(46)

엔진 모니터링

  • 엔진 속도(RPM)
  • 배터리 전압
  • 오일 압력
  • 오일 온도
  • 냉각수 온도
  • 다국어 지원
  • 크랭크 시도 및 시작 카운터 성공
  • 작동 시간
  • 향상된 엔진 모니터링(전자 엔진 사용)

엔진 보호

  • 낮은 엔진 오일 압력(알람)
  • 높은 엔진 오일 온도(알람 및 차단)
  • 높은 냉각수 온도(알람 및 차단)
  • 낮은 냉각수 온도(알람)
  • 냉각수 수준 부족(알람)
  • 오버클랜크
  • 과속
  • 컨트롤 스위치가 자동이 아님(알람)
  • 배터리 전압 낮음, 높음 및 약함

통신

  • 기본 및 액세서리 CAN 데이터 링크
  • RS-485 호출 표시장치 데이터 링크
  • Modbus RTU(RS-485 반이중)
  • Modbus TCP(10BT 이더넷)

입력 및 출력

  • 17개 프로그램식 디지털 출력
  • 2개의 전용 아날로그 입력
  • 2개 프로그램식 아날로그 입력
  • 2개의 전용 디지털 입력
  • 12개 프로그램식 디지털 입력

언어 지원

  • 아랍어, 불가리아어, 중국어, 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 영어, 에스토니아어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 헝가리어, 아이슬란드어, 이탈리아어, 라트비아어, 리투아니아어, 일본어, 노르웨이어, 폴란드어, 포르투갈어, 루마니아어, 러시아어, 슬로바키아어, 스페인어, 스웨덴어 및 터키어

환경

  • 제어 모듈 작동 온도: -40°C~70°C
  • 디스플레이 작동 온도: -20°C~70°C
  • 습도: 30°C~60°C 100% 응축
  • 보관 온도: -40°C~85°C
  • 진동: 무작위 프로필, 24-1,000Hz, 6.0Gms

EMCP 4.4 제어 패널 선택사양 장비

발전기 모니터링

  • 여차 전압 및 전류(CDVR 포함)
  • 발전기 고정자 및 베어링 온도(선택사양 모듈 포함)

CAN 호출 표시장치

  • EMCP 4 CAN 호출 표시장치는 발전기 세트 시스템 알람 조건 및 상태 지시계를 표시하는 역할을 합니다. 호출 표시장치는 액세서리 통신 네트워크에서 사용하도록 설계되었으며 로컬(패키지 장착) 또는 원격(최대 800피트) 작업에서 사용할 수 있습니다.
  • 단일 EMCP 4.4와 함께 최대 4개의 호출 표시장치를 사용할 수 있습니다.

RS-485 호출 표시장치

  • EMCP 4 RS-485 호출 표시장치는 발전기 세트 시스템 알람 조건 및 상태 지시계를 표시하는 역할을 합니다. 호출 표시장치는 장거리 호출 표시장치 데이터 링크에서 사용하도록 설계되었으며 원격(최대 4,000피트) 작업에서 사용할 수 있습니다.

원격 HMI 디스플레이

  • EMCP 4 원격 HMI는 대화형 그래픽 인터페이스를 통해 발전기 세트 시스템 알람 조건 및 상태 지시계를 표시하는 역할을 합니다. 단자 블록이 있는 1m 하니스를 사용하여 원격으로 장착할 수 있는 8� 컬러 LCD 터치 스크린이 특징입니다. 단일 EMCP 4.4에는 최대 1개의 디스플레이를 사용할 수 있습니다.

원격 모니터링 소프트웨어

  • EMCP 4 원격 모니터링 소프트웨어 패키지는 사용자가 발전기 세트를 모니터링하고 제어할 수 있는 PC 기반 프로그램이며, 윈도우 기반 작동 계통에서 실행할 수 있습니다. 사용자는 원격 모니터링 소프트웨어를 사용하여 발전기 세트 데이터의 모니터링, 그래프 작성 및 로깅을 위한 데이터 모니터링 및 데이터 수집 프로세스를 구성할 수 있습니다.

디지털 입력/출력 모듈

  • 디지털 입력/출력(DI/O) 모듈은 EMCP 4의 확장 가능한 입출력 기능을 제공하며 12개의 디지털 입력을 읽고 8개의 계전기 출력을 설정할 수 있습니다. DI/O 모듈은 액세서리 통신 네트워크에서 사용하도록 설계되었으며 로컬(패키지 장착) 또는 원격(최대 800피트) 작업에서 사용할 수 있습니다.
  • 단일 EMCP 4.4에는 최대 4개의 DI/O 모듈을 사용할 수 있습니다.

RTD 모듈

  • RTD 모듈은 EMCP 4의 확장 가능한 발전기 온도 모니터링 기능을 제공하며 8개의 Type 2-와이어, 3-와이어 및 4-와이어 RTD 입력을 읽을 수 있습니다. RTD 모듈은 액세서리 통신 네트워크에서 사용하도록 설계되었으며 로컬(패키지 장착) 또는 원격(최대 800피트) 작업에서 사용할 수 있습니다.
  • 단일 EMCP 4.4에는 최대 1개의 RTD 모듈을 사용할 수 있습니다.

열전대 모듈

  • 열전대 모듈은 EMCP 4의 확장 가능한 엔진 및 발전기 온도 모니터링 기능을 제공하며 최대 20개의 Type J 또는 K 열전대 입력을 읽을 수 있습니다. 열전대 모듈은 액세서리 통신 네트워크에서 사용하도록 설계되었으며 로컬(패키지 장착) 또는 원격(최대 800피트) 작업에서 사용할 수 있습니다.
  • 각 데이터 링크에서 단일 EMCP 4.4와 함께 최대 하나의 열전대 모듈을 사용할 수 있습니다.

EMCP 4.4 제어 패널이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

EMCP 4.4 제어 패널

EMCP 4.4 제어 패널