개요
품질 포장
Cat® SE50 VT 규준대는 원활한 자재 흐름과 포장면 밀도 증가를 만들기 위해 탬퍼 바와 후방 장착 익스텐더를 활용합니다. 안정성과 간편한 셋업이 특징이고 다양한 포장 분야에 활용 가능하여, 활주로, 고속도로, 자동차전용도로는 물론 중간 규모 포장 분야에 완벽하게 적합합니다.
Cat® SE50 VT 규준대는 원활한 자재 흐름과 포장면 밀도 증가를 만들기 위해 탬퍼 바와 후방 장착 익스텐더를 활용합니다. 안정성과 간편한 셋업이 특징이고 다양한 포장 분야에 활용 가능하여, 활주로, 고속도로, 자동차전용도로는 물론 중간 규모 포장 분야에 완벽하게 적합합니다.
다국어 옵션, 2단 익스텐더 속도 제어, 오거 및 컨베이어비 조절로 작업이 간편합니다.
개선된 탬퍼 바와 디플렉터 플레이트 프로필이 규준대로의 자재 공급 흐름을 원활하게 하여 포장 품질을 크게 높입니다.
Pave Start Assistant는 향후 작업 현장에서 반복되는 작업을 위해 설정 프로필을 저장하여, 빠른 개인 설정 사용 시 간단히 프로필을 활성화하면 됩니다.
표시 중: 1-6 / 8
| 표준 중량 | 7264 lb 3295 kg |
| 표준 포장 범위 | 2.55 - 5 m (8' 4" - 16' 4") 2.55 - 5 m (8' 4" - 16' 4") |
| 최대 포장 범위 | 26.3 ft 8 m |
| 탬퍼 속도 범위 | 700에서 1800 rpm 700에서 1800 rpm |
| 진동기 속도 범위 | 0에서 3,000rpm 0에서 3,000rpm |
| 최대 포장 깊이 | 12 in 305 m |
| 크라운 범위 | -2%에서 +5% -2%에서 +5% |
| 익스텐더 높이 범위 | -20mm에서 +50mm -20mm에서 +50mm |
| 가열 시간 - 최대 폭 | 25분 25분 |
| 가열 시간 - 표준 폭 | 15분 15분 |
| 운송 폭 - 적재함 뒷문 접을 시 | 8.33 ft 2.55 m |
| 운송 길이 - 트랙터 및 규준대 | 21.85 ft 6666 mm |
| 규준대 플레이트 폭 - 전면에서 후면 | 12.75 in 324 mm |
| 길이 - 전면에서 후면, 적재함 뒷문 장착 시 | 92 in 2345 mm |
| 길이 - 전면에서 후면, 적재함 뒷문 제거 시 | 68 in 1731 mm |