개요
유연성 강화
Cat® AP455 강철 트랙 아스팔트 포장기는 뛰어난 견인력과 기동성을 제공할 뿐만 아니라 설치하기 쉽고 포장 범위도 넓기 때문에 도시 도로, 주차장, 외곽 도로, 기타 중소 규모의 작업에 꼭 알맞습니다.
Cat® AP455 강철 트랙 아스팔트 포장기는 뛰어난 견인력과 기동성을 제공할 뿐만 아니라 설치하기 쉽고 포장 범위도 넓기 때문에 도시 도로, 주차장, 외곽 도로, 기타 중소 규모의 작업에 꼭 알맞습니다.
작은 풋프린트 덕분에 비좁은 공간에서의 조작이 편리하며, 가벼운 무게와 최적의 폭으로 운송이 쉬워집니다.
단일 슬라이딩 콘솔, 보기 편한 디스플레이, 방해 요소 없는 호퍼 가시성이 결합되어 운전을 편리하게 합니다.
강철 트랙 차대는 탁월한 견인력과 안정성을 제공하는 한편, 정비 가능한 구성품은 건설업자에게 뛰어난 유연성을 제공합니다.
표시 중: 1-6 / 9
| SE47 VT 포함 포장 범위 | 2.4m - 6.m(7' 10" - 19' 8") 2.4m - 6.m(7' 10" - 19' 8") |
| 트럭 진입 높이 | 22 in 567 mm |
| 작동 길이 | 19.1 ft 5.8 m |
| 작동 폭 | 10.75 ft 3.3 m |
| 전체 높이 | 12.5 ft 3.8 m |
| 운송 길이 | 18.3 ft 5.6 m |
| 운송 폭 | 8.3 ft 2.55 m |
| 운송 높이 | 9.6 ft 2.9 m |
| SE47 VT 장착 시 작동 무게 | 34,341 lb 15577 kg |
| 적하중량 - 포장기 단독 | 27,011 lb 12252 kg |
| 연료 탱크 | 53 gal (US) 200 l |
| DEF 탱크 | 5 gal (US) 19 l |
| 냉각 계통 - 전체 | 6.3 gal (US) 24 l |
| 유압 오일 탱크 | 32 gal (US) 121 l |
| 세척 분무 탱크 | 8.5 gal (US) 32 l |
| 엔진 모델 (1) | Cat® C3.6(미국 Tier 4 Final, EU Stage V) Cat® C3.6(미국 Tier 4 Final, EU Stage V) |
| 엔진 출력(1) | 120 hp 90 kW |
| 엔진 모델 (2) | Cat C3.6(브라질 MAR-1, 미국 EPA Tier 3 및 EU Stage IIIA에 해당하는 UN ECE R96 Stage IIIA) Cat C3.6(브라질 MAR-1, 미국 EPA Tier 3 및 EU Stage IIIA에 해당하는 UN ECE R96 Stage IIIA) |
| 엔진 출력(2) | 120 hp 90 kW |
| 최대 처리 용량 | 853 ton(US)/h 774 t/hr |
| 최대 포장 속도 - 탬퍼 바 규준대 장착 시 | 25 m/min 82 ft/min |
| 최고 주행 속도 | 3.7 mile/h 6 km/h |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat® Grade and Slope 계통은 포장된 표면의 불규칙성을 제거하도록 설계되었습니다. 이 계통은 고도와 구배를 제어하는 센서로 구성됩니다. 이런 센서는 개별적으로 또는 함께 작동하여 자동 고도 또는 횡단 구배 조정을 수행하고 목표값을 유지할 수 있습니다. 여러 개의 센서가 장착된 평균 빔은 더 긴 평균 영역을 제공하여 불규칙성을 제거하여 보다 매끄럽게 전환하는 데 도움이 됩니다.
Cat® Grade and Slope 계통은 포장된 표면의 불규칙성을 제거하도록 설계되었습니다. 이 계통은 고도와 구배를 제어하는 센서로 구성됩니다. 이런 센서는 개별적으로 또는 함께 작동하여 자동 고도 또는 횡단 구배 조정을 수행하고 목표값을 유지할 수 있습니다. 여러 개의 센서가 장착된 평균 빔은 더 긴 평균 영역을 제공하여 불규칙성을 제거하여 보다 매끄럽게 전환하는 데 도움이 됩니다.