AP300

AP300 휠 아스팔트 포장기

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

표준 포장 범위
1.75~3.42m(5.6'~11.1')
1.75~3.42m(5.6'~11.1')
작동 무게 - SE34 VT 장착
18078 lb
8200 kg
최대 처리 용량
447 ton(US)/h
406 t/hr

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 9

고품질의 결과, 높은 수익

고품질의 결과, 높은 수익

  • 표준 포장 범위는 1.75m~3.2m(5' 9"~11' 2")이며 최대 폭이 4m(13' 1")로 주차장, 도시의 거리, 도로, 도랑, 좁은 갓길 및 기타 중소형 작업에서 탁월한 성능을 제공합니다.
  • 선택사양 포장 감소 어탯치먼트가 포장 폭을 700mm(27.5")까지 줄입니다
  • 가열된 엔드 게이트, 가변 주파수 진동, 및 탬퍼 바 설정으로 자재 흐름이 부드러워집니다.
여러분을 위한 기술

여러분을 위한 기술

  • 독보적인 에코 모드와 자동 엔진 속도 제어, 더 적은 연료 소모, 안락함과 원활한 소통을 위한 소음 감소
  • 자동 채우기 피더 계통이 피드 센서에서 지정한 설정 지점에 오거 챔버를 채워 설정을 간소화합니다.
  • 싱글 터치 피더 계통 활성화 기능으로 각 오거 및 컨베이어를 활성화하여 효율성을 최적화합니다.
  • 자동 주행 기능, 오거가 규준대를 들어 올려 운송 중 손상을 방지합니다
  • 싱글 터치 호퍼 제어를 통해 운전자가 다른 작업에 집중할 수 있습니다.
낮은 보유 및 운용 비용

낮은 보유 및 운용 비용

  • 엔진 선택사양 제공으로 미국 EPA Tier 4 Final EU Stage V 배기가스 배출 및 기타 지역 표준 충족
  • 백만 사이클 스위치는 높은 신뢰성을 제공합니다.
  • 컨베이어 베드 플레이트과 체인 가드는 인력 요구를 최소화하고 교체 비용을 낮추기 위해 설계되었습니다.
  • 손쉬운 교체를 위한 밀어서 빼내는 가열 부품
  • 절삭 규준대 프레임은 규준대 플레이트 레벨링을 간소화합니다.
최고의 판매 후 지원

최고의 판매 후 지원

  • 전략적 위치에 있는 특약점이 24시간 연중무휴로 지원
  • 기술자를 위한 현장 서비스 트레이닝
  • 포장기 운전자 교육을 통해 장비 성능을 극대화합니다
  • 프로젝트 문의로 기술 및 작업 현장 관리를 향상할 수 있습니다
더 편안함

더 편안함

  • 환기 계통은 오거 챔버에서 연기를 운전자에게 바로 가지 않게 내뿜어 더 안락한 작업 환경을 만듭니다.
  • 단일 슬라이딩 콘솔을 사용하여 장비의 양쪽 어디서나 운전할 수 있습니다.
  • 이중 독립 시트는 플랫폼 범위를 넘어 회전하므로 연석과 장애물에 대한 가시성을 높일 수 있습니다.
  • 열선 시트 옵션은 동절기에도 아늑한 환경을 제공합니다.
  • 높은 시야성의 76mm(3") 안전 벨트는 운전자가 승무원이 안전을 준수할 수 있게 도와줍니다.
간편한 보기 디스플레이, 간편한 작동

간편한 보기 디스플레이, 간편한 작동

  • 작업 디스플레이는 다양한 옵션이 가능하고, 특정 언어 요구사항에 맞게 설정할 수 있습니다
  • 발전기 활성화, 규준대 온도 제어, 규준대 가열대, 탬퍼 및 진동 속도, 서비스 정보 코드에 쉽게 액세스
  • 직관적인 기호와 큰 그래픽으로 작업 간소화
  • 조절 가능한 밝기 제어로 밤낮 관계없이 확인하기 쉬움
  • 상승한 스위치 디자인으로 인식이 쉬워져 효율성 및 성능 향상

다음에 대한 제품 사양 AP300

표준 포장 범위 1.75~3.42m(5.6'~11.1') 1.75~3.42m(5.6'~11.1')
최대 처리 용량 447 ton(US)/h 406 t/hr
최고 주행 속도 10 mile/h 16 km/h
최대 포장 속도 200 ft/min 61 m/min
최대 포장 폭 13.1 ft 4 m
최소 포장 폭 27.5 in 700 mm
작동 무게 - SE34 VT 장착 18078 lb 8200 kg
작동 무게 - SE34 V 장착 17637 lb 8000 kg
적하중량 - 포장기 단독 14550 lb 6600 kg
휠 베이스 6.45 ft 1950 mm
작동 길이 16.5 ft 5047 mm
작동 폭 10.4 ft 3180 mm
작동 무게 - 캐노피 포함 11.2 ft 3415 mm
운송 높이 8.6 ft 2645 mm
운송 폭 6.3 ft 1938 mm
운송 길이 16.4 ft 5029 mm
엔진 모델 (1) Cat C3.3B Cat C3.3B
엔진 출력(1) 73.8 hp 55 kW
연료 탱크 29 gal (US) 110 l
냉각 계통 (1) 2.4 gal (US) 9 l
엔진 오일 (1) 3.5 gal (US) 13.2 l
세척 분무 탱크 6.2 gal (US) 28 l

AP300 표준 장비

작동 환경

  • 싱글 슬라이딩 콘솔
  • 조향 가이드

기술

  • Product Link™ Elite 6412(이동통신)

동력전달장치

  • Cat® C3.3B, 4 실린더
  • 냉각 팬, 가변 속도
  • 레이디얼 드라이브 타이어

전기 계통

  • 750CCA 배터리, 무정비
  • 85amp 교류 발전기
  • 12V 충전 계통
  • 자동차형 퓨즈 계통
  • Cat® Electronic Technician(Cat ET)

자재 투입

  • 자재 투입 센서, 접촉형
  • 푸시 롤러, 조절식

서비스 및 정비

  • 유압 오일, Cat HYDO™ Advanced
  • 원격 접근 배출장치
  • 서비스 수리 키트
  • 정기 오일 샘플 채취용 샘플 채취 포트
  • 투시 게이지, 엔진 냉각수, 유압 오일

안전

  • 알람, 백업
  • 경적, 경고(전방 및 후방)
  • 조명, LED 작업등
  • 거울 패키지

AP300 선택사양 장비

작동 환경

  • 캐노피
  • 감속 페달
  • 상위
  • 환기 계통

기술

  • 기본 등급 제어장치
  • Product Link™ 631 위성

동력전달장치

  • 밸라스트, 전방 무게
  • 전방 휠 보조

자재 투입

  • 자재 투입 센서, 소닉
  • 세척 펌프 및 릴

서비스 및 정비

  • 바이오 유압 오일

AP300이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

툴 및 전문가 상시 지원

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

AP300 (06A)

AP300 (06A)

AP300 (06A)

AP300 (06A)

AP300 (06A)
AP300 (06A)
AP300 (06A)
AP300 (06A)

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기

다음에 대한 현재 혜택 확인  AP300

더 많은 혜택 보기