AP555 강철 트랙

AP555 강철 트랙 트랙 아스팔트 포장기

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

SE50 VT 포함 포장 범위
2.55m~7.64m(8' 4"~25')
2.55m~7.64m(8' 4"~25')
SE50 VT 장착 시 작동 무게
35926 lb
16296 kg
최대 처리 용량
1100 ton(US)/h
1000 t/hr

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 9

추가 성능 및 유연성

추가 성능 및 유연성

  • 강력한 C4.4 엔진은 향상된 피더 시스템 기능 및 연속 포장을 위한 호퍼 인서트를 지원합니다.
  • 치밀한 90º 회전 기능으로 포장기는 회송 포장 패스에서 회전하며 트랙을 포장합니다.
  • SE47 VT 규준대를 이용한 표준 포장 범위는 2.4m~4.7m(7' 10"~15' 4")이며 최대 폭은 6.0m(19' 8")입니다.
  • SE50 VT를 이용한 표준 포장 범위는 2.55m~5.0m(8' 4"~16' 4")이며 최대 폭은 7.64m(25')입니다.
  • 최대 300mm(12") 깊이까지 포장 가능하므로 다양한 포장이 가능합니다.
수월한 운송

수월한 운송

  • 포장기 및 규준기 조합의 무게 16.3mt(35,926lb)로 다양한 트레일러에서 간편하게 운송할 수 있습니다.
  • SE47 VT를 장착하는 경우 특수 허가 없이 5.72m(18' 9") 이하의 길이와 2.55m(8' 4") 폭으로 장비 운송이 가능합니다.
  • SE50 VT 및 폴딩 엔드 게이트를 장착하는 경우 특수 허가 없이 6.0m(19' 6") 이하의 길이와 2.55m(8' 4") 폭으로 장비 운송이 가능합니다.
  • 전방 적재 각도 15º 및 높은 전방 범퍼 간극으로 다양한 트레일러 종류에 적재할 때 추가로 차단할 필요성을 줄여줍니다.
  • 전방, 중간 및 후방에 묶음 위치가 있어 다음 작업 현장으로 빠르게 이동할 때 효율적으로 하중을 고정할 수 있게 해줍니다.
뛰어난 모빌리티

뛰어난 모빌리티

  • 강철 랙 차대는 뛰어난 견인력 및 작업 현장 일대에서의 독보적인 기동성을 보장하는 빠른 주행 속도를 제공합니다.
  • 역회전 트랙은 좁은 공간에서 탁월한 기동성을 발휘합니다.
  • 자동 트랙 인장 시스템, 더블 캐리어 롤러 및 트랙 가이드 플레이트는 유연한 주행을 위해 트랙이 적절히 정렬 및 인장되도록 해줍니다.
  • 프로파일드 폴리우레탄 패드가 있는 트리플 그라우저 트랙 슈는 강도와 내구성을 보장해 줄 뿐만 아니라 고르지 않은 표면에서 유연한 주행을 가능하게 하고 바닥의 흠집을 최소화합니다.
  • 효율적인 트랙 배토 설계는 소재를 트랙으로부터 밀어내어 트랙 압축으로 인한 밀도 변화를 없애는 데 도움이 됩니다.
원활한 자재 흐름

원활한 자재 흐름

  • 낮은 트럭 출입구 높이와 짧은 전면 에이프런으로 자재 흐름이 더 원활하며 청소가 쉬워집니다.
  • 오거 직경이 355mm(14")인 피더 시스템 설계로 규준대 전반의 자재 흐름을 일관성 있게 만들어 좁거나 넓은 포장 폭 모두에서 흐름이 효율적으로 이루어집니다.
  • 협소한 오거 챔버는 자재가 계속 이동하게 해주며 정체된 패치를 제거하도록 도와줍니다.
  • 컷오프 슈를 활용할 때 각 자재 투입 센서를 독립적으로 제어하므로 비례식 투입 시스템 제어를 위해 센서를 끕니다.
더 편안함

더 편안함

  • 선택사양인 환기 계통은 오거 챔버에서 연기를 운전자에게 바로 가지 않게 내뿜어 더 안락한 작업 환경을 만듭니다.
  • 이 단일 슬라이딩 콘솔을 사용하면 커브, 연석 및 횡 조인트에 대한 가시성을 최적화하기 위해 장비의 어느 한 쪽에서 조작할 수 있습니다.
  • 이중 독립 시트는 커브 및 장애물에 대한 시야 확보를 위해 플랫폼 너머 40도까지 선회합니다. 최적화된 높이와 배기 통합으로 장비 주변에 대한 막힘 없는 가시성을 확보합니다.
  • 선택사양인 규준대와 포장기가 장착된 엄브렐라가 직사광선으로부터 장비를 보호합니다.
  • 열선 시트 옵션은 동절기에도 아늑한 환경을 제공합니다.
  • 높은 시야성의 76mm(3") 안전 벨트는 운전자가 승무원이 안전을 준수할 수 있게 도와줍니다.
보기 쉬운 디스플레이

보기 쉬운 디스플레이

  • 직사광선을 포함한 모든 종류의 조명 조건에 대해 조정 가능한 밝기 제어 기능이 있는 고화질 터치스크린 디스플레이
  • 단순화된 메뉴 구조, 직관적인 그래픽, 단축 키를 갖춘 새로운 터치스크린 작동 디스플레이를 통해 장비 조정을 단순화할 수 있습니다.
  • 메인 스크린의 싱글 터치 기능에는 규준대 히터, 세척 시스템, 진동 활성화, 환기 시스템, 액세서리 패널 등이 포함됩니다.
  • Cat® Grade Control 또는 기본 Grade Control 옵션이 선택 가능합니다.
  • 작업 디스플레이는 다양한 옵션을 선택할 수 있고, 특정 언어 요구 사항에 맞게 설정할 수 있습니다.
  • 세척 시스템에는 레벨 표시기가 포함됩니다.

다음에 대한 제품 사양 AP555 강철 트랙

SE50 VT 포함 포장 범위 2.55m~7.64m(8' 4"~25') 2.55m~7.64m(8' 4"~25')
SE47 VT 포함 포장 범위 2.4m~6.0m(7' 10"~19' 8") 2.4m~6.0m(7' 10"~19' 8")
트럭 진입 높이 22 in 567 mm
작동 길이 19.5 ft 5.9 m
작동 폭 10.75 ft 3.3 m
전체 높이 12.5 ft 3.8 m
운송 길이 18.75 ft 5.7 m
운송 폭 8.3 ft 2.55 m
운송 높이 9.6 ft 2.9 m
SE50 VT 장착 시 작동 무게 35926 lb 16296 kg
SE47 VT 장착 시 작동 무게 35,752 lb 16217 kg
적하중량 - 포장기 단독 28,422 lb 12892 kg
연료 탱크 53 gal (US) 200 l
DEF 탱크 5 gal (US) 19 l
냉각 계통 - 전체 6.3 gal (US) 24 l
유압 오일 탱크 32 gal (US) 121 l
세척 분무 탱크 8.5 gal (US) 32 l
엔진 모델 (1) Cat® C4.4(미국 Tier 4 Final, EU Stage V) Cat® C4.4(미국 Tier 4 Final, EU Stage V)
엔진 출력(1) 148 hp 110 kW
엔진 모델 (2) Cat C4.4(브라질 MAR-1, 미국 EPA Tier 3 및 EU Stage IIIA에 해당하는 UN ECE R96 Stage IIIA) Cat C4.4(브라질 MAR-1, 미국 EPA Tier 3 및 EU Stage IIIA에 해당하는 UN ECE R96 Stage IIIA)
엔진 출력(2) 142 hp 106 kW
최대 처리 용량 1100 ton(US)/h 1000 t/hr
최대 포장 속도 - 탬퍼 바 규준대 장착 시 82 ft/min 25 m/min
최고 주행 속도 3.7 mile/h 6 km/h

AP555 강철 트랙 표준 장비

작동 환경

  • 싱글 슬라이딩 콘솔
  • 조향 가이드

기술

  • Product Link Elite 643(이동통신)

동력전달장치

  • Cat® C4.4, 4-실린더
  • 냉각 팬, 가변 속도

전기 계통

  • 1,400 CCA 배터리, 무정비
  • 150amp 교류 발전기
  • 12V 충전 계통
  • 자동차형 퓨즈 계통
  • 소재 센서용 자동 리셋 차단기
  • Cat® Electronic Technician(Cat ET)

자재 투입

  • 오거 연장부, 0.15 m(6")
  • 자재 투입 센서, 접촉형
  • 푸시 롤러, 조절식
  • 탬퍼 바 시스템

서비스 및 정비

  • 유압 오일, Cat HYDO™ Advanced
  • 원격 접근 배출장치
  • 원격 플래시
  • 서비스 수리 키트
  • 정기 오일 샘플 채취용 샘플 채취 포트
  • 투시 게이지, 엔진 냉각수, 유압 오일

안전

  • 알람, 백업
  • 경적, 경고(전방 및 후방)
  • 조명, LED 작업등
  • 거울 패키지

AP555 강철 트랙 선택사양 장비

작동 환경

  • 캐노피, 유압식 수동 리프트
  • 캐노피, 유압식 파워 리프트
  • 감속 페달
  • 이중 작동 운전실
  • 열선식 시트
  • 상위
  • 환기 계통
  • 측면 실드
  • 전면 유리

기술

  • Cat® Grade Control
  • 기본 등급 제어장치
  • Product Link™ Elite 683 이동통신/위성

동력전달장치

  • 밸라스트 - 전방 무게

자재 투입

  • 오거 연장부, 0.46 m(1.5')
  • 메인프레임 연장부, 출력
  • 메인프레임 연장부, 수동
  • 자재 투입 센서, 소닉
  • 세척 펌프 및 릴

안전

  • 조명, LED 주행등
  • 경광등, LED

AP555 강철 트랙이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

AP555 강철 트랙

AP555 강철 트랙

AP555 강철 트랙

AP555 강철 트랙

AP555 강철 트랙

AP555 강철 트랙
AP555 강철 트랙
AP555 강철 트랙
AP555 강철 트랙
AP555 강철 트랙

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Grade and Slope 계통은 포장된 표면의 불규칙성을 제거하도록 설계되었습니다. 이 계통은 고도와 구배를 제어하는 센서로 구성됩니다. 이런 센서는 개별적으로 또는 함께 작동하여 자동 고도 또는 횡단 구배 조정을 수행하고 목표값을 유지할 수 있습니다. 여러 개의 센서가 장착된 평균 빔은 더 긴 평균 영역을 제공하여 불규칙성을 제거하여 보다 매끄럽게 전환하는 데 도움이 됩니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기