AP655

트랙 아스팔트 포장기 AP655

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

SE50 VT 포함 포장 범위
2.55 - 8.0m(8' 4" - 26' 4")
2.55 - 8.0m(8' 4" - 26' 4")
SE50 VT 장착 시 작동 무게
43,056 lb
19530 kg
최대 처리 용량
1433 ton(US)/h
1300 t/hr

개요

검증되고 안정적인 성능

AP655 아스팔트 포장기는 높은 투자 수익을 창출하는 고무 트랙 포장기입니다. 이 생산력이 높은 포장기는 연료를 적게 소모하면서 빠른 가열 규준대 계통과 높은 내구성의 부품, 그리고 사용하기 쉬운 기술을 제공합니다. 다양한 규준대를 선택할 수 있어 주간도로, 고속도로, 공항, 그리고 주차장에서 다기능, 고품질의 결과를 창출할 수 있습니다.

복리후생

고급 기술

포장기 수명을 위해 설계된 통합형 발전기.

최대 15% 연료 효율성 향상.

통합 발전기 및 고급 에코 모드로 연료 효율성 향상.

빠르고 간편한 작동

연료를 절약하는 다양한 개선점과 함께.

다음에 대한 제품 사양 AP655

SE50 VT 포함 포장 범위 2.55 - 8.0m(8' 4" - 26' 4") 2.55 - 8.0m(8' 4" - 26' 4")
SE60 VT XW 포함 포장 범위 3.0m - 10.0m(10' - 33') 3.0m - 10.0m(10' - 33')
작동 길이 22.5 ft 6.8 m
작동 폭 10.8 ft 3.3 m
전체 높이 12.75 ft 3.9 m
운송 길이 21.9 ft 6.6 m
운송 폭 8.3 ft 2.55 m
운송 높이 10 ft 3 m
SE50 VT 장착 시 작동 무게 43,056 lb 19530 kg
SE60 VT XW 장착 시 작동 무게 46,411 lb 21052 kg
적하중량 - 포장기 단독 34,731 lb 15754 kg
연료 탱크 용량 73 gal (US) 278 l
DEF 탱크 5 gal (US) 19.1 l
냉각 계통 8 gal (US) 31 l
유압 오일 탱크 58 gal (US) 219 l
세척 탱크 7.9 gal (US) 30 l
최대 처리 용량 1433 ton(US)/h 1300 t/hr
최고 주행 속도 9 mile/h 14.5 km/h
최대 포장 속도 82 ft/min 25 m/min
내측 회전 반경 1.5 ft 0.5 m
엔진 모델 Cat C4.4 Cat C4.4
총 출력 173 hp 129 kW

AP655 표준 장비

작동 환경

  • 이중 작동 운전실
  • 조향 가이드
  • 환기 계통

기술

  • Product Link™ Elite 641_이동통신

동력전달장치

  • 자동 엔진 속도 제어장치
  • Cat C4.4 엔진
  • 가변 속도 냉각 팬
  • 에코 모드
  • 수명 연장 유압 오일

전기 계통

  • 70kW 발전기
  • Cat 전기 기술자
  • 장비 보안 계통
  • 원격 점프 시동 소켓
  • 자동차형 퓨즈 계통
  • 12V 전원 소켓
  • 100Amp 교류 발전기
  • 1,000 CCA 배터리

자재 투입

  • 접촉형 자재 투입 센서
  • 조절 가능한 푸시 롤러

서비스 및 정비

  • 수명 연장 냉각수
  • 원격 접근 배출장치
  • 정기 오일 샘플 채취 포트
  • 투시 게이지
  • 엔진 냉각수 히터

안전

  • 백업 알람
  • 경적
  • 작업등
  • 거울 패키지
  • 도난 방지 커버

AP655 선택사양 장비

기술

  • Cat Grade Control
  • 호퍼 수준 및 원료 높이 센서
  • Pave Start Assistant
  • Product Link™ Elite 631_위성

작동 환경

  • 에어 라이드 시트
  • 하드 탑 캐노피
  • 감속 페달
  • 마찰 조향
  • 열선식 시트
  • 측면 실드
  • 토우 포인트 지시계(2단)
  • 상위
  • 스크린 바이저
  • 전면 유리

동력전달장치

  • 밸라스트_전방 무게
  • Mobil-trac 벨트 - 부드러운
  • Mobil-trac 벨트 - 트레드 바

전기 계통

  • 보조 전원 패널_6.6kW

자재 투입

  • 오거 연장부
  • 레벨링 장치
  • 메인프레임 연장부_수동
  • 메인프레임 연장부_출력
  • 초음파 공급 센서
  • 파워 폴딩 전방 에이프런
  • 트럭 히치
  • 세척 펌프 및 릴
  • 세척 탱크
  • 넓은 폭 포장 패키지

서비스 및 정비

  • 서비스 수리 키트
  • 가동 시간 키트

등급 참고

  • 견고한 스키, 9.15m(30')와 12.2m(40')
  • 초음파 평균 빔

AP655이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

AP655 포장기

AP655 포장기

AP655 포장기

AP655 포장기

AP655 포장기

AP655 포장기
AP655 포장기
AP655 포장기
AP655 포장기
AP655 포장기

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Grade and Slope 계통은 포장된 표면의 불규칙성을 제거하도록 설계되었습니다. 이 계통은 고도와 구배를 제어하는 센서로 구성됩니다. 이런 센서는 개별적으로 또는 함께 작동하여 자동 고도 또는 횡단 구배 조정을 수행하고 목표값을 유지할 수 있습니다. 여러 개의 센서가 장착된 평균 빔은 더 긴 평균 영역을 제공하여 불규칙성을 제거하여 보다 매끄럽게 전환하는 데 도움이 됩니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기