AP555

트랙 아스팔트 포장기 AP555

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

SE50 VT 포함 포장 범위
2.55m~7.64m(8' 4"~25')
2.55m~7.64m(8' 4"~25')
SE50 VT 장착 시 작동 무게
35,258 lb
15993 kg
최대 처리 용량
1100 ton(US)/h
1000 t/hr

개요

유연성 강화

Cat® AP555 Mobil-trac™ 아스팔트 포장기는 도시 도로와 외곽 도로 모두에 적절한 규격입니다. 이 포장기는 뛰어난 견인력과 기동성을 제공할 뿐만 아니라 설치하기 쉽고 포장 범위도 넓기 때문에 도시 도로, 주차장, 외곽 도로, 기타 중간 규모의 작업에 꼭 알맞습니다.

복리후생

성능 향상

향상된 출력과 피더 시스템 기능이 더 높은 성능으로 이어집니다.

간편한 작동

단일 슬라이딩 콘솔, 보기 편한 디스플레이, 방해 요소 없는 호퍼 가시성이 결합되어 운전을 편리하게 합니다.

유연성 강화

Mobil-trac™ 차대가 제공하는 넓은 포장 능력, 정비 가능한 구성품 및 탁월한 견인력이 건설업자에게 뛰어난 유연성을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 AP555

SE50 VT 포함 포장 범위 2.55m~7.64m(8' 4"~25') 2.55m~7.64m(8' 4"~25')
SE47 VT 포함 포장 범위 2.4m~6.m(7' 10"~19' 8") 2.4m~6.m(7' 10"~19' 8")
트럭 진입 높이 22 in 567 mm
작동 길이 19.5 ft 5.9 m
작동 폭 10.75 ft 3.3 m
전체 높이 12.5 ft 3.8 m
운송 길이 18.75 ft 5.7 m
운송 폭 8.3 ft 2.55 m
운송 높이 9.6 ft 2.9 m
SE50 VT 장착 시 작동 무게 35,258 lb 15993 kg
SE47 VT 장착 시 작동 무게 35,054 lb 15914 kg
적하중량 - 포장기 단독 27,754 lb 12589 kg
연료 탱크 53 gal (US) 200 l
DEF 탱크 5 gal (US) 19 l
냉각 계통 - 전체 6.3 gal (US) 24 l
유압 오일 탱크 32 gal (US) 121 l
세척 분무 탱크 8.5 gal (US) 32 l
엔진 모델 (1) Cat® C4.4(미국 Tier 4 Final, EU Stage V) Cat® C4.4(미국 Tier 4 Final, EU Stage V)
엔진 출력(1) 148 hp 110 kW
엔진 모델 (2) Cat C4.4(미국 EPA Tier 3 및 EU Stage IIIA에 해당하는 UN ECE R96 Stage IIIA) Cat C4.4(미국 EPA Tier 3 및 EU Stage IIIA에 해당하는 UN ECE R96 Stage IIIA)
엔진 출력(2) 142 hp 106 kW
최대 처리 용량 1100 ton(US)/h 1000 t/hr
최대 포장 속도 - 탬퍼 바 규준대 장착 시 82 ft/min 25 m/min
최고 주행 속도 7 mile/h 11 km/h

AP555 표준 장비

작동 환경

  • 싱글 슬라이딩 콘솔
  • 조향 가이드

기술

  • Product Link™ Elite 643(이동통신)

동력전달장치

  • Cat C4.4, 4-실린더
  • 냉각 팬, 가변 속도
  • Mobil-trac™, 부드러운 벨트

전기 계통

  • 1,400 CCA 배터리, 무정비
  • 150amp 교류 발전기
  • 12V 충전 계통
  • 자동차형 퓨즈 계통
  • 소재 센서용 자동 리셋 차단기
  • Cat Electronic Technician(Cat ET)

자재 투입

  • 오거 연장부, 0.15 m(6")
  • 자재 투입 센서, 접촉형
  • 푸시 롤러, 조절식
  • 탬퍼 바 시스템

서비스 및 정비

  • 유압 오일, Cat HYDO™ Advanced
  • 원격 접근 배출장치
  • 원격 플래시
  • 서비스 수리 키트
  • 정기 오일 샘플 채취용 샘플 채취 포트
  • 투시 게이지, 엔진 냉각수, 유압 오일

안전

  • 스티어링, 스프링 리턴
  • 알람, 백업
  • 경적, 경고(전방 및 후방)
  • 조명, LED 작업등
  • 거울 패키지

AP555 선택사양 장비

작동 환경

  • 캐노피, 유압식 수동 리프트
  • 캐노피, 유압식 파워 리프트
  • 감속 페달
  • 듀얼 작동 콘솔
  • 열선식 시트
  • 마찰 조향
  • 상위
  • 환기 계통
  • 측면 실드
  • 전면 유리

기술

  • Cat® Grade Control
  • 기본 등급 제어장치
  • Product Link™ Elite 683 이동통신/위성

동력전달장치

  • 밸라스트 - 전방 무게

자재 투입

  • 오거 연장부, 0.46 m(1.5')
  • 메인프레임 연장부, 출력
  • 메인프레임 연장부, 수동
  • 자재 투입 센서, 소닉
  • 세척 펌프 및 릴

안전

  • 조명, LED 주행등
  • 경광등, LED

AP555이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

AP555 포장기

AP555 포장기

AP555 포장기

AP555 포장기

AP555 포장기

AP555 포장기
AP555 포장기
AP555 포장기
AP555 포장기
AP555 포장기

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Grade and Slope 계통은 포장된 표면의 불규칙성을 제거하도록 설계되었습니다. 이 계통은 고도와 구배를 제어하는 센서로 구성됩니다. 이런 센서는 개별적으로 또는 함께 작동하여 자동 고도 또는 횡단 구배 조정을 수행하고 목표값을 유지할 수 있습니다. 여러 개의 센서가 장착된 평균 빔은 더 긴 평균 영역을 제공하여 불규칙성을 제거하여 보다 매끄럽게 전환하는 데 도움이 됩니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기