SE60 VT XW 탬퍼 바 규준대

규준대 SE60 VT XW 탬퍼 바 규준대

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

표준 중량
9898 lb
4490 kg
표준 포장 범위
3.0m ~ 6.0m(10' ~ 19' 6")
3.0m ~ 6.0m(10' ~ 19' 6")
최대 포장 폭
33 ft
10 m

개요

SE60 VT XW는 밀도가 높은 매우 치밀한 포장면 질감을 제공합니다. 이것은 후방 장착 익스텐더, 탬퍼 바, 진동 규준대 플레이트를 활용하며, 포장 범위는 3.0m ~ 10.0m(9' 10" ~ 33')입니다. 이것은 주간 고속도로, 고속도로, 공항 활주로 및 기타 광폭 포장 작업에서 탁월합니다.

다음에 대한 제품 사양 SE60 VT XW 탬퍼 바 규준대

표준 중량 9898 lb 4490 kg
표준 포장 범위 3.0m ~ 6.0m(10' ~ 19' 6") 3.0m ~ 6.0m(10' ~ 19' 6")
최대 포장 폭 33 ft 10 m
최대 포장 깊이 12 in 305 mm
익스텐더 구배 범위 -3% ~ +5% -3% ~ +5%
탬퍼 속도 범위 700에서 1800 rpm 700에서 1800 rpm
진동기 속도 범위 0 ~ 3000vpm 0 ~ 3000vpm
크라운 범위 한 면당 -2% ~ +5% 한 면당 -2% ~ +5%
가열 시간 - 표준 폭 15분 15분
가열 시간 - 최대 폭 25분 25분
규준대 플레이트 폭 - 전면에서 후면 16 in 407 mm
운송 길이 - 트랙터 및 규준대 22.6 ft 6910 mm
운송 폭 - 적재함 뒷문 접을 시 9.85 ft 3 m
길이 - 전면에서 후면, 적재함 뒷문 장착 시 98 in 2505 mm
길이 - 전면에서 후면, 적재함 뒷문 제거 시 76 in 1940 mm

SE60 VT XW 탬퍼 바 규준대이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

SE60 VT XW

SE60 VT XW