개요
적정 규격
Cat® AP500 아스팔트 포장기는 도시 도로, 주차장, 외곽 도로 및 기타 중소 규모 작업에 적합하도록 설계되었습니다. 이 포장기는 처리 능력이 뛰어날 뿐만 아니라 다양한 적용, 간편한 셋업, 넓은 포장 범위 등을 자랑합니다.
Cat® AP500 아스팔트 포장기는 도시 도로, 주차장, 외곽 도로 및 기타 중소 규모 작업에 적합하도록 설계되었습니다. 이 포장기는 처리 능력이 뛰어날 뿐만 아니라 다양한 적용, 간편한 셋업, 넓은 포장 범위 등을 자랑합니다.
향상된 출력과 피더 시스템 기능이 더 높은 성능을 제공합니다.
단일 슬라이딩 콘솔, 보기 편한 디스플레이, 방해 요소 없는 호퍼 가시성이 결합되어 운전을 편리하게 합니다.
넓은 포장 능력, 정비 가능한 구성품, 전방 휠 보조장치와 전륜 구동 옵션이 가진 탁월한 견인력이 건설업자에게 뛰어난 유연성을 제공합니다.
표시 중: 1-6 / 9
| SE47 VT 포함 포장 범위 | 2.4m~6.0m(7' 10"~19' 8") 2.4m~6.0m(7' 10"~19' 8") |
| SE50 VT 포함 포장 범위 | 2.55m~6.77m(8' 4"~ 22' 3") 2.55m~6.77m(8' 4"~ 22' 3") |
| 트럭 진입 높이 | 21 in 537 mm |
| 작동 길이 | 19.5 ft 5.9 m |
| 작동 폭 | 10.75 ft 3.3 m |
| 전체 높이 | 12.75 ft 3.9 m |
| 운송 길이 | 18.75 ft 5.7 m |
| 운송 폭 | 8.3 ft 2.5 m |
| 운송 높이 | 9.9 ft 2.9 m |
| SE47 VT 장착 시 작동 무게 | 33843 lb 15351 kg |
| SE50 VT 장착 시 작동 무게 | 34017 lb 15430 kg |
| 적하중량 - 포장기 단독 | 26,513 lb 12026 kg |
| 연료 탱크 | 53 gal (US) 200 l |
| DEF 탱크 | 5 gal (US) 19 l |
| 냉각 계통 - 전체 | 6.3 gal (US) 24 l |
| 유압 오일 탱크 | 32 gal (US) 121 l |
| 세척 분무 탱크 | 8.5 gal (US) 32 l |
| 엔진 모델 (1) | Cat C4.4(미국 Tier 4 Final, EU Stage V) Cat C4.4(미국 Tier 4 Final, EU Stage V) |
| 엔진 출력(1) | 148 hp 110 kW |
| 엔진 모델 (2) | Cat C4.4(미국 EPA Tier 3 및 EU Stage IIIA에 해당하는 UN ECE R96 Stage IIIA) Cat C4.4(미국 EPA Tier 3 및 EU Stage IIIA에 해당하는 UN ECE R96 Stage IIIA) |
| 엔진 출력(2) | 142 hp 106 kW |
| 최대 처리 용량 | 1100 ton(US)/h 1000 t/hr |
| 최고 주행 속도 | 10 mile/h 16 km/h |
| 최대 포장 속도 - 탬퍼 바 규준대 장착 시 | 82 ft/min 25 m/min |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat® Grade and Slope 계통은 포장된 표면의 불규칙성을 제거하도록 설계되었습니다. 이 계통은 고도와 구배를 제어하는 센서로 구성됩니다. 이런 센서는 개별적으로 또는 함께 작동하여 자동 고도 또는 횡단 구배 조정을 수행하고 목표값을 유지할 수 있습니다. 여러 개의 센서가 장착된 평균 빔은 더 긴 평균 영역을 제공하여 불규칙성을 제거하여 보다 매끄럽게 전환하는 데 도움이 됩니다.
Cat® Grade and Slope 계통은 포장된 표면의 불규칙성을 제거하도록 설계되었습니다. 이 계통은 고도와 구배를 제어하는 센서로 구성됩니다. 이런 센서는 개별적으로 또는 함께 작동하여 자동 고도 또는 횡단 구배 조정을 수행하고 목표값을 유지할 수 있습니다. 여러 개의 센서가 장착된 평균 빔은 더 긴 평균 영역을 제공하여 불규칙성을 제거하여 보다 매끄럽게 전환하는 데 도움이 됩니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교