개요
중간 사이즈 생산
AP600 아스팔트 포장기는 빠른 가열 규준대 계통과 저 연료 소모, 수명이 긴 부품 및 사용하기 쉬운 기술로 높은 투자 수익을 창출하는 휠 포장기입니다. 탬퍼 바 규준대 설계는 우수한 조정으로 부드러운 원료 흐름과 고품질의 결과를 만듭니다.
AP600 아스팔트 포장기는 빠른 가열 규준대 계통과 저 연료 소모, 수명이 긴 부품 및 사용하기 쉬운 기술로 높은 투자 수익을 창출하는 휠 포장기입니다. 탬퍼 바 규준대 설계는 우수한 조정으로 부드러운 원료 흐름과 고품질의 결과를 만듭니다.
Pave Start Assistant, 열화상 매핑 및 호퍼 수준 센서 지원.
에코 모드 성능 개선, 통합 발전기 설계.
직관적인 터치스크린 디스플레이, 초저소음.
표시 중: 1-6 / 8
| SE50 VT 포함 포장 범위 | 2.55 - 8.0m(8' 4" - 26' 4") 2.55 - 8.0m(8' 4" - 26' 4") |
| 작동 길이 | 22.5 ft 6.8 m |
| 작동 폭 | 10.8 ft 3.3 m |
| 전체 높이 | 12.8 ft 3.9 m |
| 운송 길이 | 21.9 ft 6.6 m |
| 운송 폭 | 8.3 ft 2.55 m |
| 운송 높이 | 10.1 ft 3.1 m |
| SE50 VT 장착 시 작동 무게 | 39,229 lb 17794 kg |
| 적하중량 - 포장기 단독 | 30,904 lb 14018 kg |
| 연료 탱크 용량 | 73 gal (US) 278 l |
| DEF 탱크 | 5 gal (US) 19.1 l |
| 냉각 계통 - 전체 | 8 gal (US) 31 l |
| 유압 오일 탱크 | 58 gal (US) 219 l |
| 세척 분무 탱크 | 7.9 gal (US) 30 l |
| 총 출력 | 173 hp 129 kW |
| 엔진 모델 | Cat C4.4 Cat C4.4 |
| 최대 처리 용량 | 1433 ton(US)/h 1300 t/hr |
| 최고 주행 속도 | 10 mile/h 16 km/h |
| 최대 포장 속도 - 탬퍼 바 규준대 장착 시 | 82 ft/min 25 m/min |
| 내측 회전 반경 | 4.5 ft 1.5 m |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat® Grade and Slope 계통은 포장된 표면의 불규칙성을 제거하도록 설계되었습니다. 이 계통은 고도와 구배를 제어하는 센서로 구성됩니다. 이런 센서는 개별적으로 또는 함께 작동하여 자동 고도 또는 횡단 구배 조정을 수행하고 목표값을 유지할 수 있습니다. 여러 개의 센서가 장착된 평균 빔은 더 긴 평균 영역을 제공하여 불규칙성을 제거하여 보다 매끄럽게 전환하는 데 도움이 됩니다.
Cat® Grade and Slope 계통은 포장된 표면의 불규칙성을 제거하도록 설계되었습니다. 이 계통은 고도와 구배를 제어하는 센서로 구성됩니다. 이런 센서는 개별적으로 또는 함께 작동하여 자동 고도 또는 횡단 구배 조정을 수행하고 목표값을 유지할 수 있습니다. 여러 개의 센서가 장착된 평균 빔은 더 긴 평균 영역을 제공하여 불규칙성을 제거하여 보다 매끄럽게 전환하는 데 도움이 됩니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.