개요
검증되고 안정적인 성능
AP655 강철 트랙 포장기는 빠른 가열 규준대 계통, 내구성 있는 구성품 및 사용하기 쉬운 기술로 높은 투자수익률을 제공합니다. 다양한 규준대를 선택할 수 있어 주간도로, 고속도로, 공항, 그리고 주차장에서 다기능, 고품질의 결과를 창출할 수 있습니다.
AP655 강철 트랙 포장기는 빠른 가열 규준대 계통, 내구성 있는 구성품 및 사용하기 쉬운 기술로 높은 투자수익률을 제공합니다. 다양한 규준대를 선택할 수 있어 주간도로, 고속도로, 공항, 그리고 주차장에서 다기능, 고품질의 결과를 창출할 수 있습니다.
포장기 수명을 위해 설계된 통합형 발전기.
통합 발전기 및 고급 에코 모드로 연료 효율성 향상.
연료를 절약하는 다양한 개선점과 함께.
표시 중: 1-6 / 8
| SE50 VT 포함 포장 범위 | 2.55 - 8.0m(8' 4" - 26' 4") 2.55 - 8.0m(8' 4" - 26' 4") |
| SE60 VT XW 포함 포장 범위 | 3.0m - 10.0m(10' - 33') 3.0m - 10.0m(10' - 33') |
| 작동 길이 | 22.5 ft 6.8 m |
| 작동 폭 | 10.8 ft 3.3 m |
| 전체 높이 | 12.75 ft 3.9 m |
| 운송 길이 | 21.9 ft 6.6 m |
| 운송 폭 | 8.3 ft 2.55 m |
| 운송 높이 | 10 ft 3 m |
| SE50 VT 장착 시 작동 무게 | 43,056 lb 19530 kg |
| SE60 VT XW 장착 시 작동 무게 | 46,411 lb 21052 kg |
| 적하중량 - 포장기 단독 | 34,731 lb 15754 kg |
| 연료 탱크 용량 | 73 gal (US) 278 l |
| DEF 탱크 | 5 gal (US) 19.1 l |
| 냉각 계통 | 8 gal (US) 31 l |
| 유압 오일 탱크 | 58 gal (US) 219 l |
| 세척 탱크 | 7.9 gal (US) 30 l |
| 최대 처리 용량 | 1433 ton(US)/h 1300 t/hr |
| 최고 주행 속도 | 9 mile/h 14.5 km/h |
| 최대 포장 속도 | 82 ft/min 25 m/min |
| 내측 회전 반경 | 1.5 ft 0.5 m |
| 엔진 모델 | Cat C4.4 Cat C4.4 |
| 총 출력 | 173 hp 129 kW |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat® Grade and Slope 계통은 포장된 표면의 불규칙성을 제거하도록 설계되었습니다. 이 계통은 고도와 구배를 제어하는 센서로 구성됩니다. 이런 센서는 개별적으로 또는 함께 작동하여 자동 고도 또는 횡단 구배 조정을 수행하고 목표값을 유지할 수 있습니다. 여러 개의 센서가 장착된 평균 빔은 더 긴 평균 영역을 제공하여 불규칙성을 제거하여 보다 매끄럽게 전환하는 데 도움이 됩니다.
Cat® Grade and Slope 계통은 포장된 표면의 불규칙성을 제거하도록 설계되었습니다. 이 계통은 고도와 구배를 제어하는 센서로 구성됩니다. 이런 센서는 개별적으로 또는 함께 작동하여 자동 고도 또는 횡단 구배 조정을 수행하고 목표값을 유지할 수 있습니다. 여러 개의 센서가 장착된 평균 빔은 더 긴 평균 영역을 제공하여 불규칙성을 제거하여 보다 매끄럽게 전환하는 데 도움이 됩니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.