3,4 m3 (4,4 jarda3) do R1300G

Łyżka zrzutowa 3,4 m3 (4,4 jarda3) do R1300G 3.4m3 (4.4 yds3) for R1300G

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Numer katalogowy grupy łyżki
243-6224
243-6224
Model maszyny
R1300G
R1300G
System osprzętu do prac ziemnych (GET)
Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-on Half Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową
Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-on Half Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Zoptymalizowana konstrukcja łyżki i wytrzymałe materiały

        
  • Łyżki Cat do ładowarek dla górnictwa podziemnego są tak samo odporne i wytrzymałe jak każdy inny produkt Cat.
  •     
  • Materiały, konstrukcja i wykonanie łyżki są specjalnie dostosowane do wymagających warunków w kopalniach podziemnych oraz twardych materiałów ściernych, które mają być przemieszczane.
  •     
  • Zwiększona grubość konstrukcji łyżki zapewnia większą wytrzymałość i sztywność zespołu łyżki, ułatwiając montaż i demontaż krawędzi.
  •     
  • Elementy zespołu łyżki są wykonane z materiału wysokiej klasy.

Większa trwałość i wydłużone okresy międzyobsługowe

  • Łyżka Cat umożliwia wykonanie większej liczby cykli wymiany krawędzi, zanim zespół łyżki będzie wymagał poważnej naprawy. Zwiększona trwałość przekłada się na obniżenie kosztów i podwyższenie wydajności.
  • Podczas projektowania łyżki uwzględniono także jej ciężar, dzięki czemu jest mocniejsza i lepiej wyważona, co przekłada się na ogólną poprawę wydajności maszyny.
  • Osprzęt do prac ziemnych Cat także zapewnia przewagę nad konkurencją.

Wiele opcji osprzętu do prac ziemnych

  • Łyżki mają konstrukcję modułową umożliwiającą szybki montaż.
  • Z tą łyżką są dostępne różne rodzaje osprzętu Cat, w tym osprzętu do prac ziemnych. Wiele opcji krawędzi (Bolt-On-Half-Arrow [BOHA] z konstrukcją śrubową, modułowe przyspawane [MWO]) oraz segmenty osłon przyczyniają się do skrócenia przestojów i szybszego wykonywania napraw. Osłona przeciw kamieniom ogranicza ich rozsypywanie się na tył łyżki, zmniejszając ryzyko uszkodzenia wysięgnika/ramienia podnoszenia oraz elementów itp.
  • Caterpillar oferuje łyżkę oraz pełną gamę opcji osprzętu do prac ziemnych. Caterpillar i dealerzy Cat oferują kompleksową obsługę, co oznacza mniej rozliczeń.

Łyżki Cat najlepiej pasują do ładowarek Cat

  • Łyżki marki Cat są produkowane w tej samej fabryce co nasze maszyny i są poddawane takie samej, surowej kontroli jakości.
  • Zapewniają najlepsze wyważenie maszyny Cat, zwiększają jej wydajność – ułatwiając penetrację, załadunek oraz pozwalają wykorzystać dużą siłę odspajania.
  • Szeroka oferta pozwalająca spełnić indywidualne wymagania danej kopalni.
  • Łyżka Cat jest objęta pomocą techniczną zapewnianą przez światową sieć dealerów Cat.

Dane techniczne produktu 3,4 m3 (4,4 jarda3) do R1300G

Numer katalogowy grupy łyżki 243-6224 243-6224
Model maszyny R1300G R1300G
System osprzętu do prac ziemnych (GET) Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-on Half Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-on Half Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową
Pojemność łyżki 4.4 yd³ 3.4 m³
Szerokość łyżki nad krawędzią tnącą bez osprzętu do prac ziemnych 94.5 in 2400 mm
Masa – łyżka podstawowa 4627 lb 2099 kg
Masa – łyżka z GET MWO 7244 lb 3286 kg
Masa – łyżka z GET BOHA 7216 lb 3273 kg

Zobacz, jak 3,4 m3 (4,4 jarda3) do R1300G wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka zrzutowa Cat

Cat R1300G z łyżką zrzutową

Cat R1300G z łyżką zrzutową 2

Łyżka zrzutowa Cat
Cat R1300G z łyżką zrzutową
Cat R1300G z łyżką zrzutową 2

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3,4 m3 (4,4 jarda3) do R1300G

Zobacz więcej ofert