8,3 m3 (10,9 jarda3) do R2900 i R2900G

Łyżka zrzutowa 8,3 m3 (10,9 jarda3) do R2900 i R2900G 8.3m3 (10.9 yds3) for R2900 & R2900G

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Numer katalogowy grupy łyżki
249-4892
249-4892
Model maszyny
R2900 i R2900G
R2900 i R2900G
System osprzętu do prac ziemnych (GET)
Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock
Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock

Podsumowanie

ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE DO DANEGO ZADANIA

Łyżki Cat® do ładowarek dla górnictwa podziemnego są tak samo odporne i wytrzymałe jak każdy inny produkt Cat. Zostały zaprojektowane w celu uzyskania optymalnej ładowności i niezawodności konstrukcyjnej, co zapewnia niższy koszt eksploatacji w przeliczeniu na tonę materiału.

Korzyści

Zoptymalizowana konstrukcja łyżki

Łyżki Cat o doskonałych właściwościach penetracyjnych zapewniają niezrównaną wydajność w najbardziej wymagających zastosowaniach.

Większa trwałość

Materiały, konstrukcja i wykonanie łyżki są specjalnie dostosowane do wymagających warunków w kopalniach podziemnych oraz twardych materiałów ściernych, które
mają być przemieszczane.

Dostępne różne rodzaje osprzętu do prac ziemnych Cat

Z tą łyżką są dostępne różne rodzaje osprzętu Cat, w tym osprzętu do prac ziemnych.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Zoptymalizowana konstrukcja łyżki i wytrzymałe materiały

        
  • Łyżki Cat do ładowarek dla górnictwa podziemnego są tak samo odporne i wytrzymałe jak każdy inny produkt Cat.
  •     
  • Materiały, konstrukcja i wykonanie łyżki są specjalnie dostosowane do wymagających warunków w kopalniach podziemnych oraz twardych materiałów ściernych, które mają być przemieszczane.
  •     
  • Zwiększona grubość konstrukcji łyżki zapewnia większą wytrzymałość i sztywność zespołu łyżki, ułatwiając montaż i demontaż krawędzi.
  •     
  • Elementy zespołu łyżki są wykonane z materiału wysokiej klasy.

Większa trwałość i wydłużone okresy międzyobsługowe

  • Łyżka Cat umożliwia wykonanie większej liczby cykli wymiany krawędzi, zanim zespół łyżki będzie wymagał poważnej naprawy. Zwiększona trwałość przekłada się na obniżenie kosztów i podwyższenie wydajności.
  • Podczas projektowania łyżki uwzględniono także jej ciężar, dzięki czemu jest mocniejsza i lepiej wyważona, co przekłada się na ogólną poprawę wydajności maszyny.
  • Osprzęt do prac ziemnych Cat także zapewnia przewagę nad konkurencją.

Wiele opcji osprzętu do prac ziemnych

        
  • Łyżki mają konstrukcję modułową umożliwiającą szybki montaż.
  •     
  • Z tą łyżką są dostępne różne rodzaje osprzętu Cat, w tym osprzętu do prac ziemnych. Wiele opcji krawędzi (Bolt-On-Half-Arrow [BOHA] z konstrukcją śrubową, modułowe przyspawane [MWO]), Durilock) oraz segmenty osłon przyczyniają się do skrócenia przestojów i szybszego wykonywania napraw. Osłona przeciw kamieniom ogranicza ich rozsypywanie się na tył łyżki, zmniejszając ryzyko uszkodzenia wysięgnika/ramienia podnoszenia oraz elementów itp.
  •     
  • Caterpillar oferuje łyżkę oraz pełną gamę opcji osprzętu do prac ziemnych. Caterpillar i dealerzy Cat oferują kompleksową obsługę, co oznacza mniej rozliczeń.

Łyżki Cat najlepiej pasują do ładowarek Cat

  • Łyżki marki Cat są produkowane w tej samej fabryce co nasze maszyny i są poddawane takie samej, surowej kontroli jakości.
  • Zapewniają najlepsze wyważenie maszyny Cat, zwiększają jej wydajność – ułatwiając penetrację, załadunek oraz pozwalają wykorzystać dużą siłę odspajania.
  • Szeroka oferta pozwalająca spełnić indywidualne wymagania danej kopalni.
  • Łyżka Cat jest objęta pomocą techniczną zapewnianą przez światową sieć dealerów Cat.

Dane techniczne produktu 8,3 m3 (10,9 jarda3) do R2900 i R2900G

Numer katalogowy grupy łyżki 249-4892 249-4892
Model maszyny R2900 i R2900G R2900 i R2900G
System osprzętu do prac ziemnych (GET) Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock
Pojemność łyżki 10.9 yd³ 8.3 m³
Szerokość łyżki nad krawędzią tnącą bez osprzętu do prac ziemnych 124 in 3154 mm
Masa – łyżka podstawowa 11169 lb 5066 kg
Masa – łyżka z GET MWO 17234 lb 7817 kg
Masa – łyżka z GET BOHA 17650 lb 8006 kg
Masa – łyżka z osprzętem do prac ziemnych Durilock D50S 17670 lb 8015 kg

Zobacz, jak 8,3 m3 (10,9 jarda3) do R2900 i R2900G wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka zrzutowa Cat

Łyżka zrzutowa Cat