8,6 m3 (11,2 jarda3) do R2900 XE

Łyżka zrzutowa 8,6 m3 (11,2 jarda3) do R2900 XE 8.6m3 (11.2 yds3) for R2900 XE

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Numer katalogowy grupy łyżki
506-8522
506-8522
Model maszyny
R2900 XE
R2900 XE
System osprzętu do prac ziemnych (GET)
Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock
Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock

Podsumowanie

ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE DO DANEGO ZADANIA

Łyżki Cat do ładowarek dla górnictwa podziemnego są tak samo odporne i wytrzymałe jak każdy inny produkt Cat. Zostały zaprojektowane w celu uzyskania optymalnej ładowności i niezawodności konstrukcyjnej, co zapewnia niższy koszt eksploatacji w przeliczeniu na tonę materiału.

Korzyści

Zoptymalizowana konstrukcja łyżki

Łyżki Cat o doskonałych właściwościach penetracyjnych zapewniają niezrównaną wydajność w najbardziej wymagających zastosowaniach.

Większa trwałość

Materiały, konstrukcja i wykonanie łyżki są specjalnie dostosowane do wymagających warunków w kopalniach podziemnych oraz twardych materiałów ściernych, które
mają być przemieszczane.

Dostępne różne rodzaje osprzętu do prac ziemnych Cat

Z tą łyżką są dostępne różne rodzaje osprzętu Cat, w tym osprzętu do prac ziemnych.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Zoptymalizowana konstrukcja łyżki i wytrzymałe materiały

        
  • Łyżki Cat do ładowarek dla górnictwa podziemnego są tak samo odporne i wytrzymałe jak każdy inny produkt Cat.
  •     
  • Materiały, konstrukcja i wykonanie łyżki są specjalnie dostosowane do wymagających warunków w kopalniach podziemnych oraz twardych materiałów ściernych, które mają być przemieszczane.
  •     
  • Zwiększona grubość konstrukcji łyżki zapewnia większą wytrzymałość i sztywność zespołu łyżki, ułatwiając montaż i demontaż krawędzi.
  •     
  • Elementy zespołu łyżki są wykonane z materiału wysokiej klasy.

Większa trwałość i wydłużone okresy międzyobsługowe

  • Łyżka Cat umożliwia wykonanie większej liczby cykli wymiany krawędzi, zanim zespół łyżki będzie wymagał poważnej naprawy. Zwiększona trwałość przekłada się na obniżenie kosztów i podwyższenie wydajności.
  • Podczas projektowania łyżki uwzględniono także jej ciężar, dzięki czemu jest mocniejsza i lepiej wyważona, co przekłada się na ogólną poprawę wydajności maszyny.
  • Osprzęt do prac ziemnych Cat także zapewnia przewagę nad konkurencją.

Wiele opcji osprzętu do prac ziemnych

        
  • Łyżki mają konstrukcję modułową umożliwiającą szybki montaż.
  •     
  • Z tą łyżką są dostępne różne rodzaje osprzętu Cat, w tym osprzętu do prac ziemnych. Wiele opcji krawędzi (Bolt-On-Half-Arrow [BOHA] z konstrukcją śrubową, modułowe przyspawane [MWO]), Durilock) oraz segmenty osłon przyczyniają się do skrócenia przestojów i szybszego wykonywania napraw. Osłona przeciw kamieniom ogranicza ich rozsypywanie się na tył łyżki, zmniejszając ryzyko uszkodzenia wysięgnika/ramienia podnoszenia oraz elementów itp.
  •     
  • Caterpillar oferuje łyżkę oraz pełną gamę opcji osprzętu do prac ziemnych. Caterpillar i dealerzy Cat oferują kompleksową obsługę, co oznacza mniej rozliczeń.

Łyżki Cat najlepiej pasują do ładowarek Cat

  • Łyżki marki Cat są produkowane w tej samej fabryce co nasze maszyny i są poddawane takie samej, surowej kontroli jakości.
  • Zapewniają najlepsze wyważenie maszyny Cat, zwiększają jej wydajność – ułatwiając penetrację, załadunek oraz pozwalają wykorzystać dużą siłę odspajania.
  • Szeroka oferta pozwalająca spełnić indywidualne wymagania danej kopalni.
  • Łyżka Cat jest objęta pomocą techniczną zapewnianą przez światową sieć dealerów Cat.

Dane techniczne produktu 8,6 m3 (11,2 jarda3) do R2900 XE

Numer katalogowy grupy łyżki 506-8522 506-8522
Model maszyny R2900 XE R2900 XE
System osprzętu do prac ziemnych (GET) Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock
Pojemność łyżki 11.2 yd³ 8.6 m³
Szerokość łyżki nad krawędzią tnącą bez osprzętu do prac ziemnych 124 in 3154 mm
Masa – łyżka podstawowa 10893 lb 4941 kg
Masa – łyżka z GET MWO 18927 lb 8585 kg
Masa – łyżka z GET BOHA 19343 lb 8774 kg
Masa – łyżka z osprzętem do prac ziemnych Durilock D50S 19621 lb 8900 kg

Zobacz, jak 8,6 m3 (11,2 jarda3) do R2900 XE wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

MRG 05

MRG 05