4,8 m3 (6,3 jarda3) do R1600H

4,8 m3 (6,3 jarda3) do R1600H Łyżka zrzutowa 4.8m3 (6.3 yds3) for R1600H

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Numer katalogowy grupy łyżki
203-1792
203-1792
Model maszyny
R1600H
R1600H
System osprzętu do prac ziemnych (GET)
Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-on Half Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową
Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-on Half Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Zoptymalizowana konstrukcja łyżki i wytrzymałe materiały

        
  • Łyżki Cat do ładowarek dla górnictwa podziemnego są tak samo odporne i wytrzymałe jak każdy inny produkt Cat.
  •     
  • Materiały, konstrukcja i wykonanie łyżki są specjalnie dostosowane do wymagających warunków w kopalniach podziemnych oraz twardych materiałów ściernych, które mają być przemieszczane.
  •     
  • Zwiększona grubość konstrukcji łyżki zapewnia większą wytrzymałość i sztywność zespołu łyżki, ułatwiając montaż i demontaż krawędzi.
  •     
  • Elementy zespołu łyżki są wykonane z materiału wysokiej klasy.

Większa trwałość i wydłużone okresy międzyobsługowe

  • Łyżka Cat umożliwia wykonanie większej liczby cykli wymiany krawędzi, zanim zespół łyżki będzie wymagał poważnej naprawy. Zwiększona trwałość przekłada się na obniżenie kosztów i podwyższenie wydajności.
  • Podczas projektowania łyżki uwzględniono także jej ciężar, dzięki czemu jest mocniejsza i lepiej wyważona, co przekłada się na ogólną poprawę wydajności maszyny.
  • Osprzęt do prac ziemnych Cat także zapewnia przewagę nad konkurencją.

Wiele opcji osprzętu do prac ziemnych

  • Łyżki mają konstrukcję modułową umożliwiającą szybki montaż.
  • Z tą łyżką są dostępne różne rodzaje osprzętu Cat, w tym osprzętu do prac ziemnych. Wiele opcji krawędzi (Bolt-On-Half-Arrow [BOHA] z konstrukcją śrubową, modułowe przyspawane [MWO]) oraz segmenty osłon przyczyniają się do skrócenia przestojów i szybszego wykonywania napraw. Osłona przeciw kamieniom ogranicza ich rozsypywanie się na tył łyżki, zmniejszając ryzyko uszkodzenia wysięgnika/ramienia podnoszenia oraz elementów itp.
  • Caterpillar oferuje łyżkę oraz pełną gamę opcji osprzętu do prac ziemnych. Caterpillar i dealerzy Cat oferują kompleksową obsługę, co oznacza mniej rozliczeń.

Łyżki Cat najlepiej pasują do ładowarek Cat

  • Łyżki marki Cat są produkowane w tej samej fabryce co nasze maszyny i są poddawane takie samej, surowej kontroli jakości.
  • Zapewniają najlepsze wyważenie maszyny Cat, zwiększają jej wydajność – ułatwiając penetrację, załadunek oraz pozwalają wykorzystać dużą siłę odspajania.
  • Szeroka oferta pozwalająca spełnić indywidualne wymagania danej kopalni.
  • Łyżka Cat jest objęta pomocą techniczną zapewnianą przez światową sieć dealerów Cat.

Dane techniczne produktu 4,8 m3 (6,3 jarda3) do R1600H

Numer katalogowy grupy łyżki 203-1792 203-1792
Model maszyny R1600H R1600H
System osprzętu do prac ziemnych (GET) Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-on Half Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-on Half Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową
Pojemność łyżki 6.3 yd³ 4.8 m³
Szerokość łyżki nad krawędzią tnącą bez osprzętu do prac ziemnych 102.4 cale 2600 mm
Masa – łyżka podstawowa 4627 lb 2928 kg
Masa – łyżka z GET MWO 10337 lb 4,689 kg
Masa – łyżka z GET BOHA 10373 lb 4705 kg

Zobacz, jak 4,8 m3 (6,3 jarda3) do R1600H wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka zrzutowa Cat

Cat R1600H z łyżką zrzutową

Cat R1600G z łyżką zrzutową 2

Łyżka zrzutowa Cat
Cat R1600H z łyżką zrzutową
Cat R1600G z łyżką zrzutową 2