8,9 m3 (11,6 jarda3) do R2900 i R2900G

Łyżka zrzutowa 8,9 m3 (11,6 jarda3) do R2900 i R2900G 8.9m3 (11.6 yds3) for R2900 & R2900G

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Numer katalogowy grupy łyżki
249-4893
249-4893
Model maszyny
R2900 i R2900G
R2900 i R2900G
System osprzętu do prac ziemnych (GET)
Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock
Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock

Podsumowanie

ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE DO DANEGO ZADANIA

Łyżki Cat® do ładowarek dla górnictwa podziemnego są tak samo odporne i wytrzymałe jak każdy inny produkt Cat. Zostały zaprojektowane w celu uzyskania optymalnej ładowności i niezawodności konstrukcyjnej, co zapewnia niższy koszt eksploatacji w przeliczeniu na tonę materiału.

Korzyści

Zoptymalizowana konstrukcja łyżki

Łyżki Cat o doskonałych właściwościach penetracyjnych zapewniają niezrównaną wydajność w najbardziej wymagających zastosowaniach.

Większa trwałość

Materiały, konstrukcja i wykonanie łyżki są specjalnie dostosowane do wymagających warunków w kopalniach podziemnych oraz twardych materiałów ściernych, które
mają być przemieszczane.

Dostępne różne rodzaje osprzętu do prac ziemnych Cat

Z tą łyżką są dostępne różne rodzaje osprzętu Cat, w tym osprzętu do prac ziemnych.

Dane techniczne produktu 8,9 m3 (11,6 jarda3) do R2900 i R2900G

Numer katalogowy grupy łyżki 249-4893 249-4893
Model maszyny R2900 i R2900G R2900 i R2900G
System osprzętu do prac ziemnych (GET) Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock Modułowy przyspawany (MWO), Bolt-On-Half-Arrow (BOHA) z konstrukcją śrubową, Durilock
Pojemność łyżki 11.6 yd³ 8.9 m³
Szerokość łyżki nad krawędzią tnącą bez osprzętu do prac ziemnych 132 in 3343 mm
Masa – łyżka podstawowa 11603 lb 5263 kg
Masa – łyżka z GET MWO 17059 lb 7738 kg
Masa – łyżka z GET BOHA 17485 lb 7931 kg
Masa – łyżka z osprzętem do prac ziemnych Durilock D50S 17485 lb 7931 kg

Zobacz, jak 8,9 m3 (11,6 jarda3) do R2900 i R2900G wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka zrzutowa Cat

Łyżka zrzutowa Cat

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  8,9 m3 (11,6 jarda3) do R2900 i R2900G

Zobacz więcej ofert