Zdjęcie studyjne

Systemy głowic obrotowo-wychylnych TRS6

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
Minikoparki 6 ton
Minikoparki 6 ton
Masa
463 lb
210 kg
Opcje podłączenia: góra-dół
Złącze z uchwytem sworzniowym (mocowanie na sworzeń) / S-40
Złącze z uchwytem sworzniowym (mocowanie na sworzeń) / S-40

Podsumowanie

Głowice obrotowo-wychylne Cat® pomagają manewrować wokół przeszkód w strefie prac bez konieczności przestawiania maszyny.

Dane techniczne produktu TRS6

Klasa maszyny Minikoparki 6 ton Minikoparki 6 ton
Masa 463 lb 210 kg
Opcje podłączenia: góra-dół Złącze z uchwytem sworzniowym (mocowanie na sworzeń) / S-40 Złącze z uchwytem sworzniowym (mocowanie na sworzeń) / S-40
Wysokość całkowita 32.2 in 819 mm
Długość 20.7 in 526 mm
Szerokość całkowita 19.3 in 490 mm
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
Zakres kąta przechyłu +/- 40 w lewo/prawo 40 w lewo/prawo
Maksymalna pojemność łyżki 8.8 ft³ 250 l
Maksymalna szerokość łyżki 47.2 in 1200 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 45–80 l/min (12–21 gal/min) 45–80 l/min (12–21 gal/min)
Maksymalne ciśnienie robocze 3625.9 psi 25000 kPa
Wymagany układ hydrauliczny 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego
Moment obrotowy przechylania 10627 lb/ft 14408.3 N·m
Moment obrotowy obracania 2876.5 lb/ft 3900 N·m

Zobacz, jak TRS6 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  TRS6

Zobacz więcej ofert