T315 z hydraulicznym przesuwem bocznym

Głowice do kopania rowów T315 z hydraulicznym przesuwem bocznym

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość wysięgnika standardowego
60 in
1524 mm
Szerokość urabiania
8 in
203 mm
Typ łańcucha
Standard (Standardowy)
Standard (Standardowy)

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Zastosowanie

Zastosowanie

Zaprojektowana do wycinania wąskich, prostych rowów w ziemi przed układaniem przewodów elektrycznych, telefonicznych i innych oraz rur wodnych lub gazowych.
Układ napędu bezpośredniego

Układ napędu bezpośredniego

Układ napędu bezpośredniego z dwukierunkowym silnikiem gerotorowym o zmiennej prędkości obrotowej umożliwiają uzyskanie optymalnej prędkości i naciągu łańcucha oraz momentu obrotowego w celu maksymalizacji wydajności kopania rowów w szerokim zakresie rodzajów gleby.
Wytrzymały łańcuch anti-back flex

Wytrzymały łańcuch anti-back flex

Wytrzymały, podwójny łańcuch standardowy typu anti-back flex eliminuje luzy i zapewnia ustawienie zębów pod najbardziej efektywnym kątem, co zapewnia gładkie cięcie i większą trwałość zębów.
Utwardzane, wydrążone zęby z węglika wolframu

Utwardzane, wydrążone zęby z węglika wolframu

Utwardzane, wydrążone zęby z węglika wolframu charakteryzują się dużą trwałością niezależnie od rodzaju gleby. Zęby są rozmieszczone w celu zapewnienia optymalnej wydajności kopania w większości rodzajów gleb.
Hydrauliczny lub ręczny przesuw boczny

Hydrauliczny lub ręczny przesuw boczny

Hydrauliczny lub ręczny przesuw boczny umożliwia kopanie rowów w pobliżu konstrukcji i przeszkód. Hydraulicznym przesuwem bocznym, standardowym w modelu T315 (opcjonalnym w modelach T109 i T112), steruje operator z kabiny za pomocą selektora pomocniczego obwodu hydraulicznego o standardowym przepływie.
Opcjonalne typy łańcuchów i szerokości cięcia

Opcjonalne typy łańcuchów i szerokości cięcia

Opcjonalne typy łańcuchów oraz szerokości cięcia umożliwiają dostosowanie zespołu do lokalnych warunków glebowych i wymagań dotyczących kopania oraz szerokości rowu. Te typy łańcuchów obejmują: Standard, Combo, Terminator i Rockfrost.

Dane techniczne produktu T315 z hydraulicznym przesuwem bocznym

Długość wysięgnika standardowego 60 in 1524 mm
Szerokość urabiania 8 in 203 mm
Typ łańcucha Standard (Standardowy) Standard (Standardowy)
Wymagany układ hydrauliczny XPS o dużym przepływie XPS o dużym przepływie
Szerokość całkowita 74.8 in 1901 mm
Długość całkowita 118.5 in 3010 mm
Masa 1287.1 lb 583.8 kg
Wysokość całkowita 30.9 in 786 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 95–152 l/min (25–40 galonów/min) 95–152 l/min (25–40 galonów/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 207–310bar (3300–4500psi) 207–310bar (3300–4500psi)
Prędkość wału napędowego przy maksymalnym przepływie 207obr./min 207obr./min
Przesuw boczny 22 in 559 mm
Maksymalny luz przenośnika ślimakowego 21 in 534 mm
Średnica przenośnika ślimakowego 18 in 457 mm
Opcjonalne szerokości cięcia 152, 254, 305 mm (6, 10, 12 cali) 152, 254, 305 mm (6, 10, 12 cali)

Zobacz, jak T315 z hydraulicznym przesuwem bocznym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 259D z głowicą do kopania rowów T9B przy pracy

Głowica do kopania rowów Cat® T9B w zastosowaniu związanym z kształtowaniem krajobrazu

Głowica do kopania rowów Cat® w zastosowaniu roboczym

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 259D z głowicą do kopania rowów T9B przy pracy
Głowica do kopania rowów Cat® T9B w zastosowaniu związanym z kształtowaniem krajobrazu
Głowica do kopania rowów Cat® w zastosowaniu roboczym

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  T315 z hydraulicznym przesuwem bocznym

Zobacz więcej ofert