T109 z hydraulicznym przesuwem bocznym

T109 z hydraulicznym przesuwem bocznym Głowice do kopania rowów

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość wysięgnika standardowego
36 cale
914 mm
Szerokość urabiania
6 cale
152 mm
Typ łańcucha
Combo
Combo

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Zastosowanie

Zastosowanie

Zaprojektowana do wycinania wąskich, prostych rowów w ziemi przed układaniem przewodów elektrycznych, telefonicznych i innych oraz rur wodnych lub gazowych.
Układ napędu bezpośredniego

Układ napędu bezpośredniego

Układ napędu bezpośredniego z dwukierunkowym silnikiem gerotorowym o zmiennej prędkości obrotowej umożliwiają uzyskanie optymalnej prędkości i naciągu łańcucha oraz momentu obrotowego w celu maksymalizacji wydajności kopania rowów w szerokim zakresie rodzajów gleby.
Wytrzymały łańcuch anti-back flex

Wytrzymały łańcuch anti-back flex

Wytrzymały, podwójny łańcuch standardowy typu anti-back flex eliminuje luzy i zapewnia ustawienie zębów pod najbardziej efektywnym kątem, co zapewnia gładkie cięcie i większą trwałość zębów.
Utwardzane, wydrążone zęby z węglika wolframu

Utwardzane, wydrążone zęby z węglika wolframu

Utwardzane, wydrążone zęby z węglika wolframu charakteryzują się dużą trwałością niezależnie od rodzaju gleby. Zęby są rozmieszczone w celu zapewnienia optymalnej wydajności kopania w większości rodzajów gleb.
Hydrauliczny lub ręczny przesuw boczny

Hydrauliczny lub ręczny przesuw boczny

Hydrauliczny lub ręczny przesuw boczny umożliwia kopanie rowów w pobliżu konstrukcji i przeszkód. Hydraulicznym przesuwem bocznym, standardowym w modelu T315 (opcjonalnym w modelach T109 i T112), steruje operator z kabiny za pomocą selektora pomocniczego obwodu hydraulicznego o standardowym przepływie.
Opcjonalne typy łańcuchów i szerokości cięcia

Opcjonalne typy łańcuchów i szerokości cięcia

Opcjonalne typy łańcuchów oraz szerokości cięcia umożliwiają dostosowanie zespołu do lokalnych warunków glebowych i wymagań dotyczących kopania oraz szerokości rowu. Te typy łańcuchów obejmują: Standard, Combo, Terminator i Rockfrost.

Dane techniczne produktu T109 z hydraulicznym przesuwem bocznym

Długość wysięgnika standardowego 36 cale 914 mm
Szerokość urabiania 6 cale 152 mm
Typ łańcucha Combo Combo
Wymagany układ hydrauliczny Standardowy przepływ Standardowy przepływ
Szerokość całkowita 56.1 cale 1426 mm
Długość całkowita 92.4 cale 2348 mm
Masa 1099 lb 498.5 kg
Wysokość całkowita 30.9 cale 786 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 42–86 l/min (11–23 gal/min) 42–86 l/min (11–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 145–235bar (2100–3400psi) 145–235bar (2100–3400psi)
Prędkość wału napędowego przy maksymalnym przepływie 203obr./min 203obr./min
Przesuw boczny 16.5 cale 419 mm
Maksymalny luz przenośnika ślimakowego 21 cale 534 mm
Średnica przenośnika ślimakowego 18 cale 457 mm
Opcjonalne szerokości cięcia 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 cali) 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 cali)

Zobacz, jak T109 z hydraulicznym przesuwem bocznym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 259D z głowicą do kopania rowów T9B przy pracy

Głowica do kopania rowów Cat® T9B w zastosowaniu związanym z kształtowaniem krajobrazu

Głowica do kopania rowów Cat® w zastosowaniu roboczym

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 259D z głowicą do kopania rowów T9B przy pracy
Głowica do kopania rowów Cat® T9B w zastosowaniu związanym z kształtowaniem krajobrazu
Głowica do kopania rowów Cat® w zastosowaniu roboczym

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  T109 z hydraulicznym przesuwem bocznym

Zobacz więcej ofert