Podsumowanie
Zaprojektowana do wycinania wąskich, prostych rowów w ziemi przed układaniem przewodów elektrycznych, telefonicznych i innych oraz rur wodnych lub gazowych.
Najważniejsze dane
Zaprojektowana do wycinania wąskich, prostych rowów w ziemi przed układaniem przewodów elektrycznych, telefonicznych i innych oraz rur wodnych lub gazowych.
Wyświetlanie 1-6 z 8
| Długość wysięgnika standardowego | 36 in 914 mm |
| Szerokość urabiania | 8 in 203 mm |
| Typ łańcucha | Standard (Standardowy) Standard (Standardowy) |
| Wymagany układ hydrauliczny | Standardowy przepływ Standardowy przepływ |
| Szerokość całkowita | 56.1 in 1426 mm |
| Długość całkowita | 92.4 in 2348 mm |
| Masa | 1028 lb 466.29 kg |
| Wysokość całkowita | 30.9 in 786 mm |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 42–86 l/min (11–23 gal/min) 42–86 l/min (11–23 gal/min) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 145–235bar (2100–3400psi) 145–235bar (2100–3400psi) |
| Prędkość wału napędowego przy maksymalnym przepływie | 203obr./min 203obr./min |
| Przesuw boczny | 16.5 in 419 mm |
| Maksymalny luz przenośnika ślimakowego | 21 in 534 mm |
| Średnica przenośnika ślimakowego | 18 in 457 mm |
| Opcjonalne szerokości cięcia | 152, 254, 305 mm (6, 10, 12 cali) 152, 254, 305 mm (6, 10, 12 cali) |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 259D z głowicą do kopania rowów T9B przy pracy
Głowica do kopania rowów Cat® T9B w zastosowaniu związanym z kształtowaniem krajobrazu
Głowica do kopania rowów Cat® w zastosowaniu roboczym