T112 z ręcznym przesuwem bocznym

Głowice do kopania rowów T112 z ręcznym przesuwem bocznym

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość wysięgnika standardowego
48 in
1219 mm
Szerokość urabiania
6 in
152 mm
Typ łańcucha
Standard (Standardowy)
Standard (Standardowy)

Podsumowanie

Zaprojektowana do wycinania wąskich, prostych rowów w ziemi przed układaniem przewodów elektrycznych, telefonicznych i innych oraz rur wodnych lub gazowych.

Dane techniczne produktu T112 z ręcznym przesuwem bocznym

Długość wysięgnika standardowego 48 in 1219 mm
Szerokość urabiania 6 in 152 mm
Typ łańcucha Standard (Standardowy) Standard (Standardowy)
Wymagany układ hydrauliczny Standardowy przepływ Standardowy przepływ
Szerokość całkowita 74.8 in 1901 mm
Długość całkowita 106.5 in 2705 mm
Masa 1076.1 lb 488.1 kg
Wysokość całkowita 30.9 in 786 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 42–86 l/min (11–23 gal/min) 42–86 l/min (11–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 145–235bar (2100–3400psi) 145–235bar (2100–3400psi)
Prędkość wału napędowego przy maksymalnym przepływie 203obr./min 203obr./min
Przesuw boczny 22 in 559 mm
Maksymalny luz przenośnika ślimakowego 21 in 534 mm
Średnica przenośnika ślimakowego 18 in 457 mm
Opcjonalne szerokości cięcia 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 cali) 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 cali)

Zobacz, jak T112 z ręcznym przesuwem bocznym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 259D z głowicą do kopania rowów T9B przy pracy

Głowica do kopania rowów Cat® T9B w zastosowaniu związanym z kształtowaniem krajobrazu

Głowica do kopania rowów Cat® w zastosowaniu roboczym

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 259D z głowicą do kopania rowów T9B przy pracy
Głowica do kopania rowów Cat® T9B w zastosowaniu związanym z kształtowaniem krajobrazu
Głowica do kopania rowów Cat® w zastosowaniu roboczym

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  T112 z ręcznym przesuwem bocznym

Zobacz więcej ofert