T109 z ręcznym przesuwem bocznym

T109 z ręcznym przesuwem bocznym Głowice do kopania rowów

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość wysięgnika standardowego
36 cale
914 mm
Wymagany układ hydrauliczny
Standardowy przepływ
Standardowy przepływ
Szerokość całkowita
56.1 cale
1426 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Zastosowanie

Zastosowanie

Zaprojektowana do wycinania wąskich, prostych rowów w ziemi przed układaniem przewodów elektrycznych, telefonicznych i innych oraz rur wodnych lub gazowych.
Układ napędu bezpośredniego

Układ napędu bezpośredniego

Układ napędu bezpośredniego z dwukierunkowym silnikiem gerotorowym o zmiennej prędkości obrotowej umożliwiają uzyskanie optymalnej prędkości i naciągu łańcucha oraz momentu obrotowego w celu maksymalizacji wydajności kopania rowów w szerokim zakresie rodzajów gleby.
Hydrauliczny lub ręczny przesuw boczny

Hydrauliczny lub ręczny przesuw boczny

Hydrauliczny lub ręczny przesuw boczny umożliwia kopanie rowów w pobliżu konstrukcji i przeszkód. Hydraulicznym przesuwem bocznym, standardowym w modelu T315 (opcjonalnym w modelach T109 i T112), steruje operator z kabiny za pomocą selektora pomocniczego obwodu hydraulicznego o standardowym przepływie.
Opcjonalne typy łańcuchów i szerokości cięcia

Opcjonalne typy łańcuchów i szerokości cięcia

Opcjonalne typy łańcuchów oraz szerokości cięcia umożliwiają dostosowanie zespołu do lokalnych warunków glebowych i wymagań dotyczących kopania oraz szerokości rowu. Te typy łańcuchów obejmują: Standard, Combo, Terminator i Rockfrost.
Przykręcany przenośnik ślimakowy o dużej średnicy

Przykręcany przenośnik ślimakowy o dużej średnicy

Przykręcany przenośnik ślimakowy o dużej średnicy poprawia usuwanie sypkiego materiału z obszaru wykopu i pozwala na szybkie, łatwe demontowanie i serwisowanie.
Opcjonalny przykręcany łącznik kratowy

Opcjonalny przykręcany łącznik kratowy

Opcjonalny przykręcany łącznik kratowy z nakładką usprawnia usuwanie gleby w celu uzyskania czystszego wykopu. Nakładki dostępne w różnych rozmiarach, dla różnych szerokości wykopów.

Dane techniczne produktu T109 z ręcznym przesuwem bocznym

Długość wysięgnika standardowego 36 cale 914 mm
Wymagany układ hydrauliczny Standardowy przepływ Standardowy przepływ
Szerokość całkowita 56.1 cale 1426 mm
Długość całkowita 92.4 cale 2348 mm
Masa 860.9 lb 390.5 kg
Wysokość całkowita 30.9 cale 786 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 42–86 l/min (11–23 gal/min) 42–86 l/min (11–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 145–235bar (2100–3400psi) 145–235bar (2100–3400psi)
Prędkość wału napędowego przy maksymalnym przepływie 203obr./min 203obr./min
Przesuw boczny 16.5 cale 419 mm
Maksymalny luz przenośnika ślimakowego 21 cale 534 mm
Średnica przenośnika ślimakowego 18 cale 457 mm
Opcjonalne szerokości cięcia 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 cali) 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 cali)

Zobacz, jak T109 z ręcznym przesuwem bocznym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  T109 z ręcznym przesuwem bocznym

Zobacz więcej ofert