Podsumowanie
Zaprojektowana do wycinania wąskich, prostych rowów w ziemi przed układaniem przewodów elektrycznych, telefonicznych i innych oraz rur wodnych lub gazowych.
Najważniejsze dane
Zaprojektowana do wycinania wąskich, prostych rowów w ziemi przed układaniem przewodów elektrycznych, telefonicznych i innych oraz rur wodnych lub gazowych.
Wyświetlanie 1-6 z 6
| Długość wysięgnika standardowego | 60 cale 1524 mm |
| Wymagany układ hydrauliczny | XPS o dużym przepływie XPS o dużym przepływie |
| Szerokość całkowita | 74.8 cale 1901 mm |
| Długość całkowita | 118.5 cale 3010 mm |
| Masa | 1054.9 lb 478.5 kg |
| Wysokość całkowita | 30.9 cale 786 mm |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 95–152 l/min (25–40 galonów/min) 95–152 l/min (25–40 galonów/min) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 207–310bar (3300–4500psi) 207–310bar (3300–4500psi) |
| Prędkość wału napędowego przy maksymalnym przepływie | 207obr./min 207obr./min |
| Przesuw boczny | 22 cale 559 mm |
| Maksymalny luz przenośnika ślimakowego | 21 cale 534 mm |
| Średnica przenośnika ślimakowego | 18 cale 457 mm |
| Opcjonalne szerokości cięcia | 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 cali) 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 cali) |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 259D z głowicą do kopania rowów T9B przy pracy
Głowica do kopania rowów Cat® T9B w zastosowaniu związanym z kształtowaniem krajobrazu
Głowica do kopania rowów Cat® w zastosowaniu roboczym