745

Caminhões Articulados de Três Eixos 745

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do motor
Cat® C18
Cat® C18
Carga Útil Nominal
45.2 ton (US)
41 t
Coroada (SAE 2:1)
33.4 yd³
25.5 m³

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 9

MAXIMIZE O DESEMPENHO

MAXIMIZE O DESEMPENHO

        
  • Todos os motores Cat equivalentes ao Tier 2/Estágio II são equipados com uma combinação de componentes eletrônicos, de combustível, pneumáticos e de pós-tratamento testados. As tecnologias certas ajustadas para as aplicações certas resultam em:
  •     
  • Componentes eletrônicos, de combustível, ar e pós-tratamento comprovados para o máximo de desempenho, longevidade e controle de emissões.
  •     
  • Maior economia de combustível.
  •     
  • Redução nos custos de manutenção.
  •     
  • As plataformas do injetor MEUI-C avançado fornecem pressões de injeção maiores e taxas de combustível mais precisas. Esses injetores duráveis melhoram a capacidade de resposta, ao mesmo tempo em que controlam a fuligem.
  •     
  • Gerenciamento de ar inovador que otimiza o fluxo de ar, a potência, a eficiência e a confiabilidade.
  •     
  • A Transmissão Power Shift de Alta Densidade (HDPS, High Density Power Shift) Cat de nove velocidades de avanço e duas de ré, projetada especificamente para os Caminhões Articulados, apresenta Estratégia de Controle Eletrônico de Produtividade Avançada (APECS) e Controle Eletrônico de Pressão da Embreagem (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control), que proporcionam mudanças de velocidade suaves com melhor aceleração e maior produtividade.* As mudanças de marcha são configuradas para manter o travamento da transmissão direta e minimizar a entrada na transmissão de conversor para manter a velocidade de deslocamento e a capacidade de nivelamento.
  •     
  • Um conversor de torque de grande capacidade garante o máximo de potência entregue ao trem de força.
  •     
  • O freio de compressão do motor melhora a resposta de retardamento e aumenta a força de retardamento.
CONTROLES AUTOMÁTICOS

CONTROLES AUTOMÁTICOS

  • O Controle de Tração Automático Avançado (AATC, Advanced Automatic Traction Control) aciona proativamente travas de diferencial do eixo transversal e entre eixos "em movimento". Os operadores são liberados dessa função para se concentrar na direção/carga/basculamento. Os sensores monitoram a velocidade da máquina e das rodas, permitindo uma resposta instantânea em condições de alta resistência a rolamento. A operação é simples e tranquila, eliminando o deslizamento das rodas para garantir máxima tração e produtividade.
  • As embreagens desengatam automaticamente quando as condições do solo exigem, maximizando a eficiência nas manobras ou em solo irregular.
  • O AATC reduz o desgaste dos pneus e do sistema propulsor, eliminando a perda de eficiência da máquina causada pela operação manual inadequada das embreagens dos diferenciais e reduzindo o desgaste dos pneus.
  • O Controle do Retardador Automático (ARC, Automatic Retarder Control) automatiza o retardador para o operador. Assim como com o AATC, vários aspectos operacionais da máquina são monitorados. Se necessário, o freio de compressão do motor é engatado automaticamente para controlar a velocidade da máquina ao descer um declive. O sistema pode ajudar a eliminar a sobrevelocidade do motor, melhorando a operação segura da máquina e reduzindo os tempos de ciclo, ainda com a flexibilidade do controle manual, se necessário.
  • O novo Controle de Içamento Assistido automatiza a função de despejo. Mova o novo interruptor de levantamento/abaixamento da báscula e a máquina aplicará o freio de serviço, mudará a transmissão para a posição neutra e levantará a báscula usando a rpm necessária do motor. O abaixamento da báscula é feito da mesma maneira: mova o interruptor e a máquina abaixará a báscula e a colocará na posição de flutuação.
CONSTRUÇÃO REFORÇADA

CONSTRUÇÃO REFORÇADA

        
  • Todos os três eixos proporcionam estabilidade usando chassis em A oscilantes com tirantes laterais. Opere em velocidades produtivas com confiança enquanto praticamente elimina cargas de impacto nos componentes do caminhão.
  •     
  • A suspensão frontal oscila controlada por cilindros de diâmetro interno grande e baixa pressão para ajudar a proporcionar um deslocamento suave. Um chassi em A com um tirante lateral controla o movimento lateral e auxilia na estabilidade.
  •     
  • A suspensão traseira tem uma viga de passagem e suportes de suspensão de longa vida útil que otimizam o percurso e a retenção de carga.
  •     
  • Os novos sistemas de freio a discos em banho de óleo totalmente fechado dentro dos eixos impede a entrada de contaminantes, prolongando a vida útil da máquina e garantindo o tempo de atividade.
  •     
  • O auxílio de subida reduz uma possível reversão em rampas. Se um operador para a máquina em uma rampa, ao retirar o pé do pedal do freio de serviço, a máquina retém automaticamente o freio de serviço durante alguns segundos para evitar que a máquina se movimente para trás.
  •     
  • O freio de espera aplica o freio de serviço quando a engrenagem neutra está selecionada, permitindo um controle rápido e fácil da máquina na área de carga ou de despejo.
CONFORTO E CONTROLE DO OPERADOR

CONFORTO E CONTROLE DO OPERADOR

  • A cabine espaçosa oferece conforto durante todo o turno e é 7 dB mais silenciosa do que a do modelo anterior.
  • A alavanca de içamento/transmissão com combinação exclusiva é intuitiva e melhora os tempos de ciclo com menos movimentos de controle.
  • O assento do instrutor/passageiro é totalmente acolchoado com cinto de segurança retrátil e largo para segurança e conforto.
  • Uma nova caixa de armazenamento lateral grande é aquecida/arrefecida pelo sistema HVAC.
  • O assento com suspensão a ar oferece maior conforto, com maior variedade de ajustes. A isolação para a frente/para trás reduz drasticamente as vibrações e o choque. Cada operador encontrará um ajuste para garantir conforto e controle durante todo o turno.
  • O sistema de arrefecimento/aquecimento padrão garante conforto em todas as condições.
  • O cinto de segurança de quatro pontos opcional está disponível para ajudar o operador a se manter na posição e confortável em terrenos acidentados.
  • Com o painel integrado, todos os medidores e controles são fáceis de monitorar e acessar. Sensação de quando se conduz um carro com a força industrial renomada da Caterpillar.
  • O monitor com tela sensível ao toque atualizado e montado no painel permite que o operador monitore e ajuste vários níveis de desempenho e condição da máquina, bem como categorias de advertência da máquina. Estão incluídos definições de configuração, totais do operador e da máquina, informações de serviço, vários parâmetros do status da máquina, informações de carga útil da máquina (quando equipada), assistência para estabilidade e a entrada de vídeo da câmera retrovisora.
  • O sistema de entretenimento Bluetooth™ opcional permite que o operador mantenha contato por telefone com as mãos livres.
FABRICADA PARA A OPERAÇÃO

FABRICADA PARA A OPERAÇÃO

  • O chassi frontal da seção da caixa é rígido para suportar as cargas de torque. O projeto do chassi diminui a tensão no engate e otimiza a geometria da suspensão.
  • O chassi traseiro apresenta construção em caixa dupla que minimiza os pontos de tensão e prolonga a vida útil de serviço.
  • O engate articulado possibilita a articulação da direção do caminhão. A oscilação assegura o contato de todas as rodas com o solo em terrenos acidentados.
  • A construção do engate de duas peças comprovada em campo usando uma cabeça de aço fundido durável aparafusada a um tubo rígido de aço forjado de difícil desgaste.
  • O projeto da báscula fornece uma grande área-alvo para alta capacidade de carga consistente, o que aumenta a produtividade. O fluxo divergente no trabalho de despejo auxilia o fluxo do material para fora da báscula ajuda, maximizando a produtividade e evitando o recarregamento de materiais.
  • A engrenagem de transferência de saída distribui acionamento para o trator e o reboque e inclui uma trava do diferencial de embreagem úmida para uma excelente tração em condições de solo ruim.
  • O sistema de freio hidráulico de potência total aciona freios fechados, imersos em banho de óleo, de vários discos e várias chapas com circuitos e acumuladores frontais e traseiros independentes. Este sistema de frenagem em todas as rodas com circuito duplo oferece o desempenho de frenagem necessário para suportar máxima produtividade.
  • O freio de estacionamento está localizado no eixo central em uma posição elevada, é acionado por mola e liberado hidraulicamente.
TECNOLOGIA QUE TRABALHA PARA VOCÊ

TECNOLOGIA QUE TRABALHA PARA VOCÊ

  • O Cat Product Link é conectado ao equipamento sem o uso de fios, o que dá a você informações valiosas sobre as condições operacionais da máquina ou da frota. O sistema rastreia a localização, o número de horas, o consumo de combustível, a produtividade, o tempo ocioso e os códigos de diagnóstico através da interface do usuário VisionLink on-line para que você possa tomar em tempo hábil, baseada em fatos, decisões para maximizar a eficiência, melhorar a produtividade e reduzir os custos.
  • O Cat Production Measurement apresenta a pesagem da carga útil na cabine para ajudar a otimizar a eficiência e a produtividade no local de trabalho. Os operadores podem ver os pesos de carga no visor integrado, em tempo real, e saber com precisão quando o alvo é atingido. E as luzes de carga útil externas montadas na cabine acendem nos quatro cantos, sinalizando ao operador da pá-carregadeira quando parar, o que reduz o risco de sobrecarga da máquina. Os operadores podem acompanhar diariamente a produtividade de dentro da cabine, com acesso rápido aos pesos de carga útil do caminhão, das cargas e das contagens em ciclo e dos totais diários; ou remotamente por meio das tecnologias LINK.
  • Durante a condução e inclinação, o Cat Detect com Assistência para Estabilidade avisa o operador se a máquina estiver se aproximando de um ângulo predefinido. Se você estiver usando o içamento assistido, a máquina interromperá o içamento da báscula e soará um aviso audível e visual. O sistema monitora os ângulos do trator, do reboque e do nivelamento independentemente. Isso aumenta a percepção do operador sobre a estabilidade da máquina durante a operação. Todos os eventos de capotagem do trator e/ou do reboque são registrados e relatados pelo VisionLink.

Especificações de Produto para 745

Modelo do motor Cat® C18 Cat® C18
Potência Bruta (SAE J1995) 511 hp 381 kW
Potência Líquida (SAE J1349) 496 hp 370 kW
Potência do Motor (ISO 14396) 504 hp 376 kW
Diâmetro interno 5.7 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Cilindrada 1106 pol³ 18.1 l
Observação (1) A potência anunciada é testada a 1,700 rpm. A potência anunciada é testada a 1,700 rpm.
Observação (2) A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (3) A potência líquida divulgada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador à velocidade mínima. A potência líquida divulgada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador à velocidade mínima.
Observação (4) A potência líquida com o ventilador operando à velocidade máxima é de 348 kW (467 HP) segundo as condições de referência SAE. A potência líquida com o ventilador operando à velocidade máxima é de 348 kW (467 HP) segundo as condições de referência SAE.
Observação (5) Existem duas opções de emissões do motor disponíveis: 1. Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e ao Estágio IIIA da UE. 2. Configuração não certificada equivalente ao Tier 2 da EPA dos EUA e ao Estágio II da UE. Existem duas opções de emissões do motor disponíveis: 1. Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e ao Estágio IIIA da UE. 2. Configuração não certificada equivalente ao Tier 2 da EPA dos EUA e ao Estágio II da UE.
Não Há Redução de Potência do Motor Requerida Abaixo 10000 pé 3050 m
Torque Máximo Bruto do Motor (SAE J1995) 1931 lb-pé 2618 N·m
Torque Máximo Líquido do Motor (SAE J1349) 1887 lb-pé 2558 N·m
Velocidade em Torque Máximo 1200 r/min 1200 r/min
Modelo do Motor – Equivalente ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio II da UE Cat C18 Cat C18
Emissões Equivalente ao Tier 2/Estágio II. Equivalente ao Tier 2/Estágio II.
Carga Útil Nominal 45.2 ton (US) 41 t
Coroada (SAE 2:1) 33.4 yd³ 25.5 m³
Rasa 26 yd³ 19.9 m³
Porta Traseira Coroada SAE 2:1 35.7 yd³ 27.3 m³
Porta Traseira Rasa 27.3 yd³ 20.9 m³
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). Consulte o rótulo ou manual de instruções para identificação do gás. • Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o sistema contém 1,1 kg (2,4 lb) de refrigerante, o que tem uma equivalência de CO2 de 1,716 toneladas métricas (1,891 toneladas). O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). Consulte o rótulo ou manual de instruções para identificação do gás. • Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o sistema contém 1,1 kg (2,4 lb) de refrigerante, o que tem uma equivalência de CO2 de 1,716 toneladas métricas (1,891 toneladas).
Avanço – 1 3.8 milha/h 6.1 km/h
Avanço – 2 5 milha/h 8.1 km/h
Avanço – 3 7 milha/h 11.2 km/h
Avanço – 4 8.8 milha/h 14.1 km/h
Avanço – 5 11.6 milha/h 18.7 km/h
Avanço - 6 14.2 milha/h 22.9 km/h
Avanço - 7 19.6 milha/h 31.5 km/h
Avanço - 8 23.5 milha/h 37.9 km/h
Avanço - 9 34 milha/h 54.8 km/h
Ré – 1 4 milha/h 6.4 km/h
Ré – 2 9.1 milha/h 14.6 km/h
Parte Interna da Cabine 72 dB(A) 72 dB(A)
Observação (1) O nível de pressão sonora dinâmica para o operador declarado é de 72 dB(A) quando a norma "ISO 6396:2008" é usada a fim de medir o valor para uma cabine fechada. A medida foi realizada a 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de ruído pode variar em velocidades do ventilador de arrefecimento diferentes. As medições foram realizadas com as portas e os vidros da cabine fechados. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado. O nível de pressão sonora dinâmica para o operador declarado é de 72 dB(A) quando a norma "ISO 6396:2008" é usada a fim de medir o valor para uma cabine fechada. A medida foi realizada a 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de ruído pode variar em velocidades do ventilador de arrefecimento diferentes. As medições foram realizadas com as portas e os vidros da cabine fechados. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado.
Observação (2) Ao operar com o compartimento do operador e a cabine abertos (caso não sejam mantidos adequadamente ou estejam com as portas/janelas abertas) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos, talvez seja necessário usar protetores auriculares. Ao operar com o compartimento do operador e a cabine abertos (caso não sejam mantidos adequadamente ou estejam com as portas/janelas abertas) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos, talvez seja necessário usar protetores auriculares.
Eixo Frontal - Vazio 42285 lb 19180 kg
Eixo Central - Vazio 15653 lb 7100 kg
Eixo Traseiro - Vazio 15058 lb 6830 kg
Total - Vazio 72995 lb 33110 kg
Eixo Dianteiro – Carga Nominal 12963 lb 5880 kg
Eixo Central – Carga Nominal 38713 lb 17560 kg
Eixo Traseiro – Carga Nominal 38713 lb 17560 kg
Total – Carga Nominal 90389 lb 41000 kg
Eixo Frontal - Carregado 55248 lb 25060 kg
Eixo Central - Carregado 54366 lb 24660 kg
Eixo Traseiro - Carregado 53771 lb 24390 kg
Total - Carregado 163384 lb 74110 kg
Tipo Aço Resistente a Desgaste de Alta Durabilidade Brinell HB450 Aço Resistente a Desgaste de Alta Durabilidade Brinell HB450
Frontal 0.28 pol 7 mm
Calha 0.55 pol 14 mm
Lateral 0.43 pol 11 mm
Base 0.55 pol 14 mm
Levantar (manual) 12 s 12 s
Levantar (automático) 13 s 13 s
Abaixar (manual) 10 s 10 s
Abaixar (automático) 10 s 10 s
Tanque de Combustível 145.3 gal (EUA) 550 l
Sistema de arrefecimento 23.7 gal (EUA) 90 l
Tanque de Arrefecimento do Freio 17.7 gal (EUA) 67 l
Sistema Hidráulico da Direção/Guincho 36.9 gal (EUA) 140 l
Cárter do Motor 13.7 gal (EUA) 52 l
Transmissão - OTG 19.8 gal (EUA) 75 l
Comando Final – Cada 1.3 gal (EUA) 5 l
Eixos - Cada 15.8 gal (EUA) 60 l
Freios ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011
Cabine - FOPS ISO 3449 Level II ISO 3449 Level II
Cabine - ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
Direção ISO 5010 – 2019 ISO 5010 – 2019
Dimensões de Curva - Ângulo de Direção - Esquerda/Direita 45° 45°
Dimensões de Curva - Raio de Curva SAE 340 pol 8625 mm
Dimensões de Curva - Raio de Folga 356 pol 9082 mm
Dimensões de Curva - Raio Interno 174 pol 4413 mm
Dimensões de Curva - Largura do Corredor 233 pol 5917 mm
Observação Dimensões para máquinas equipadas com pneus 29.5R25. Dimensões para máquinas equipadas com pneus 29.5R25.
De uma posição travada à outra 4,8 segundos @ 60 rpm 4,8 segundos @ 60 rpm
Escavadeira Hidráulica: 390 - Passadas 4 4
Escavadeira Hidráulica: 374 - Passadas 5 5
Carregadeira: 982 - Passadas 4 4
Carregadeira: 980 - Passadas 4-5 4-5
Carregadeira: 972 - Passadas 4-5 4-5
Observação Uma compatibilidade excelente do sistema, que dá a você uma importante vantagem em relação à produtividade. O resultado desta combinação das ferramentas de carregamento e transporte é o aumento da produção e a redução de custos do sistema por unidade de volume movimentada. Uma compatibilidade excelente do sistema, que dá a você uma importante vantagem em relação à produtividade. O resultado desta combinação das ferramentas de carregamento e transporte é o aumento da produção e a redução de custos do sistema por unidade de volume movimentada.
Tanque de DEF 5.3 gal (EUA) 25 l

745 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Retrovisores: externos
  • Assentos:
    – Totalmente ajustável, com suspensão a ar
    – Assento acolchoado para o instrutor, com cinto subabdominal
  • Janelas de vidro:
    – Frontais com vidro laminado e matizado
    – Laterais e traseira com vidro reforçado e matizado
  • Respiros de ar ajustáveis
  • O sistema de monitoramento de operações da máquina inclui:
    – Luz indicadora de ação
    – Pressão do óleo do motor
    – Sistema de direção primário
    – Sinal de seta à esquerda e à direita
    – Farol alto
    – Temperatura do líquido arrefecedor
    – Tacômetro
    – Freio de estacionamento
    – Nível de combustível
    – Temperatura do óleo da transmissão
    – Sistema de freio
    – Retenção da transmissão
    – Controle da báscula
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Falha da transmissão
    – Sistema de controle de tração
    – Luz de inspeção do motor
  • Ar-condicionado
  • Quebra-sol
  • Monitor de Cristal Líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Indicador de alerta
    – Velocidade e direção selecionadas
    – Velocidade ou mudança automática
    – Revisão do Manual de Operação e Manutenção (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Falha da direção primária
    – Advertência do cinto de segurança
    – Falha da direção secundária
    – Filtro de regeneração do Filtro para Particulados de Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Fonte de energia da direção secundária engatada
    – Horômetro
    – Retardador ativo
  • Direção secundária - eletro-hidráulica
  • Cortinas
  • Janelas com abertura lateral, vidros matizados
  • Monitor com tela sensível ao toque incorporando a entrada de vídeo da câmera retrovisora
  • Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades, intermitentes (frontais)
  • Dois cintos de segurança retráteis do operador
  • Volante de direção inclinável e telescópico
  • Aquecedor e desembaçador com ventilador de quatro velocidades
  • Seleção de marcha e alavanca de controle da báscula combinadas
  • Armazenamento:
    – Porta-copos
    – Porta-garrafas
    – Espaço de armazenamento embaixo do assento
    – Porta-documentos na porta
    – Espaço de armazenamento atrás do assento
    – Gancho para casaco

TECNOLOGIA

  • Product Link Celular PLE643
  • Cat Detect com Assistência para Estabilidade

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Isolamento acústico (padrão em alguns países*)
    *Países EFTA são países da UE mais Islândia, Noruega, Lichtenstein, Suíça, Turquia e Reino Unido.
  • Para-lamas: montados no arco da roda e no chassi, com dispositivos de fixação para transporte
  • Válvulas de amostragem S·O·S
  • Proteção contra vandalismo: tampas com trinco

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Duas baterias livres de manutenção
  • Sistema elétrico: 24 V, 5 A, conversor de 24 para 12 V
  • Buzina
  • Sistemas de iluminação:
    – Interior da cabine
    – Dois faróis
    – Dois marcadores de largura
    – Duas luzes de ré
    – Luz de trabalho
    – Duas luzes de freio/lanterna traseira
    – Indicadores de direção frontal e traseira
  • Chave geral principal
  • Tomada de partida remota (cabos não incluídos)

TREM DE FORÇA

  • Transmissão de mudança automática de nove velocidades de avanço e duas de ré
  • Motor Cat C18
  • Diferenciais: padrão com travas automáticas do diferencial do eixo transversal e entre eixos
  • Freios fechados, imersos em óleo e de circuito duplo - todas as rodas
  • Retardador: freio de compressão do motor e hidráulico
  • Três eixos, tração nas seis rodas

SEGURANÇA

  • Alarme de ré
  • Câmera de visão traseira
  • Cabine com Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (ROPS/FOPS)

PROTETORES

  • Vidro traseiro
  • Radiador
  • Cárter
  • Proteção contra derramamentos na báscula frontal, parte integrante da carroceria fabricada

745 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Vidro infravermelho - cabine com temperatura ambiente elevada
  • Assento, aquecido/refrigerado
  • Espelhos, aquecidos e motorizados
  • Operador, cinto de segurança, quatro pontos
  • Rádio, sistema estéreo Bluetooth®
  • Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades (traseiros)

TECNOLOGIA

  • Sistema de monitoramento Cat Payload
  • Sistema de Segurança da Máquina (MSS)
  • Product Link Duplo PLE683

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Farol intermitente de LED
  • Partida a éter
  • Aquecedor do bloco de motor
  • Luzes de trabalho LED montadas no teto
  • Kit de partida em baixas temperaturas

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Instalação da lubrificação automática para lubrificação automática dos rolamentos
  • Escoras das rodas
  • Distância padrão entre eixos do chassi simples (sem báscula)
  • Distância longa entre eixos do chassi simples (sem báscula)
  • Porta traseira pronta para instalação
  • Revestimentos de carroceria
  • Líquido arrefecedor para temperaturas baixas (-51 °C/-60 °F)
  • Carroceria adaptada ao calor do escape
  • Abastecimento rápido de combustível
  • Aditivo de combustível - antiparafina
  • Porta traseira tipo tesoura
  • Pneus largos 875/65 R29

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat Detect com Assistência para Estabilidade aumenta o nível de percepção da estabilidade da máquina durante a operação, alertando o operador se a máquina estiver se aproximando de um ângulo não seguro, resultando em última análise em segurança e tempo de atividade da máquina.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Cat® Production Measurement oferece pesagem de carga útil em tempo real para ajudar os operadores a otimizar o potencial de transporte e a maximizar a produtividade. O rastreamento automatizado ajuda os gerentes de locais a monitorar a movimentação de material e as métricas de eficiência para gerenciar a produção, melhorar a eficiência do local de trabalho e reduzir custos.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 745 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caminhão Articulado 745

Caminhão Articulado 745

Caminhão Articulado 745

Caminhão Articulado 745

Caminhão Articulado 745

Caminhão Articulado 745
Caminhão Articulado 745
Caminhão Articulado 745
Caminhão Articulado 745
Caminhão Articulado 745

360 View
360 View

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do 745.

Iniciar tour pelo 745
close

Confira as Ofertas Atuais para  745

Exibir Mais Ofertas